Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Voit vaihtaa kielen tästä:

Tutkimus ja tuotekehitys

Huomisen maailmaa rakentamassa

Seitsemän kansainvälistä tutkimuskeskustamme, yli 8 000 teknologian asiantuntijaa ja vuosittainen 1,5 miljardin dollarin panostus varmistavat, että tuotteemme ja palvelumme ovat maailman kärkeä.


Research & Development -asiantuntijamme ja tutkijamme kehittävät mullistavia teknisiä ratkaisuja, jotka muuttavat maailmaa ja eri alojen liiketoimintoja. Koettelemme jatkuvasti teknisten ratkaisujen rajoja; keskitymme kuitenkin aina asiakkaidemme ja osakkeenomistajiemme etuun. 

Keskitymme kahteen alueeseen: olemassaolevien tuotteiden ja palveluiden nopeatahtiseen kehittämiseen sekä pitemmän aikavälin laajempiin innovaatioihin, jotka pitävät yllä ja vahvistavat asemaamme innovaatiojohtajana sekä tukevat tulevaa kasvua.

Seitsemässä tutkimuskeskuksessamme keskitytään yhdeksään tekniseen alaan, jotka noudattavat ydinalueitamme: tiedonsiirto, ohjaus, sähkömagnetiikka, materiaalit, mekaniikka, tehoelektroniikka, anturit, ohjelmistot ja kytkinlaitetekniikka.

Laboratorioasiantuntijat toimivat yhteistyössä liiketoimintayksikköjen teknisten asiantuntijoiden kanssa; tavoitteena on tutkimustulosten hyödyntäminen käytännön sovelluksissa. Kun tämä onnistuu, tuotteen tai teknologian kehitystyö jatkuu liiketoimintayksikössä. 

Joustavuus ja tuloksiin keskittyminen on varmistettu kiinteillä yhteyksillä tutkimuskeskusten ja liiketoimintayksiköiden sekä johtavien yliopistojen ja muiden ulkoisten yhteistyökumppaneiden välillä eri puolilla maailmaa, täysin verkottuneessa ympäristössä.

Mitä ABB tarjoaa tutkimuksen ja tuotekehityksen osaajalle?


Meillä pääset työstämään uusinta teknologiaa kansainvälisten huippuluokan teknisten suunnittelijoiden ja tutkijoiden kanssa. Olet mukana muokkaamassa tekniikan ja tuottavuuden tulevaisuutta ja luomassa parempaa maailmaa.

Olipa oma erikoisalasi tutkimus, tuotekehitys, projektinhallinta tai mikä tahansa muu tarvittavista, löydät käytännössä rajattomat mahdollisuudet laajentaa kokemustasi ja viedä urasi seuraavalle tasolle. 

Monet R&D-asiantuntijat luovat samalla akateemista uraa yliopistojen luennoitsijoina tai professoreina, julkaisevat tutkimuksia ja osallistuvat konferensseihin – ja antavat jatkuvasti teoreettisen osaamisensa tutkimusprojektiemme käyttöön. Opinnäytetyöntekijät osallistuvat projekteihin omia töitään toteuttaessaan, ja monilla aloilla on paikkoja tohtorin tutkintoon tähtääville.

Varmistamme teknologian kärjessä pysymisen ylläpitämällä läheisiä suhteita johtaviin akateemisiin oppilaitoksiin säännöllisten opintokäyntien ja luentojen avulla. Palvelemme asiakkaita yli 100 maassa, joten voimme tarjota runsaasti kansainvälisiä työmahdollisuuksia sekä tutkimuskeskuksissa että liiketoimintayksiköissä.

Osaavat työtoverit, ainutlaatuiset projektit ja kansainvälinen toimintaympäristö kehittävät taitojasi ja kokemustasi, joiden varassa voit viedä urasi seuraavalle tasolle.
 

Aloita tehtävien haku nyt!

Valitse ammatillisen kiinnostuksen kohteet ja sijainti

Lue lisää