ABB Electrification Startup Challenge 2023

Smart Power



Mesure et surveillance DC intelligentes

Améliorez la durabilité des installations à courant continu (DC) grâce à une solution intelligente de mesure de puissance pour l'acquisition et la surveillance des données.



Le courant continu (DC) comme moyen de transport et de distribution d'électricité est en augmentation, poussé par la diffusion des énergies renouvelables, des micro-réseaux et des infrastructures de recharge des véhicules électriques qui améliorent considérablement leur efficacité si elles sont alimentées par le courant continu.

Pour débloquer les opportunités d'alimentation DC pour une durabilité et une efficacité énergétique améliorées, nous devons fournir au monde des systèmes de mesure et de surveillance DC innovants et fiables.

Le défi


Conception d'un système de mesure et de surveillance de puissance DC pour l'acquisition de grandeurs électriques dans les installations DC pour permettre la gestion de l'énergie. La solution proposée collecte et stocke les données localement et les envoie à la plateforme ABB Ability™ Energy Manager Cloud pour la surveillance de l'alimentation et la gestion de l'énergie.

Aidez-nous à surmonter ce défi en réalisant les actions suivantes :
Logo
Précision accrue

Augmentez la précision des capteurs DC pour assurer un comptage d'énergie DC précis et fiable, ce qui pourrait être difficile en raison des limites de la technologie d'acquisition de données DC.

Logo
Amélioration de l'efficacité énergétique

Offrez une solution de mesure de l'alimentation DC économe en énergie. Par conséquent, les capteurs de tension doivent être choisis en fonction de l'alimentation électrique et de la chute de tension nécessaires, afin de réduire la consommation d'énergie.

Logo
Fiabilité avec une distorsion harmonique de plage plus élevée

Dans les installations de distribution DC, la distorsion harmonique peut atteindre des fréquences élevées allant de 5 à 20 kHz. Développer une solution de mesure de l'alimentation DC pour se protéger contre la distorsion harmonique à grande échelle.



La solution que nous vous demandons de trouver :

  • Convient aux principaux domaines d'application : bâtiments commerciaux et industriels, systèmes de stockage d'énergie par batterie, centrales solaires pour les applications commerciales et industrielles et à grande échelle, et distribution électrique à bord des navires. La solution proposée doit également tenir compte des types de projets Greenfield et Brownfield.
  • Compatible avec des tensions jusqu'à 1500Vdc et des courants jusqu'à 4000A.
  • Conforme aux principaux protocoles de communication natifs des disjoncteurs.


EL_GBL_2022_03_StartUpChallenge_trophy_prize_award_pokal











Les trophées du Startup Challenge

  • Le gagnant du défi pourra montrer et partager la solution dans un pilote ou un test client.
  • Le gagnant aura la possibilité d'accéder aux environnements de laboratoire que nous utilisons conjointement avec les clients, permettant aux clients d'ABB de découvrir activement la solution et de partager leurs commentaires.
  • 30 000 $ pour une collaboration avec ABB Électrification pour développer la solution.
  • Adhésion gratuite de 6 mois à SynerLeap, l'incubateur d'ABB, qui stimulera votre croissance et votre visibilité auprès d'ABB, de nos partenaires et de nos clients (valeur de 10 000 $).
  • Sessions de mentorat exclusives avec des conseillers en Startup Microsoft.

Prêt à façonner ensemble l'expérience utilisateur future ?


Nous vous invitons à télécharger le modèle Powerpoint de l'application ABB pour ABB Electrification Smart Power Startup Challenge 2023 !


Postulez aujourd'hui ou au plus tard le 21 février - nous évaluons les candidatures en continu


Si vous avez des questions concernant votre candidature, veuillez contacter tina.bilock@se.abb.com

Collaboration d'experts ABB


Vous recevrez un soutien dédié d'ABB pendant les 10 jours du défi de la part des experts mondiaux suivants de la division Smart Power :
Enrico Ragaini

Ingénieur Senior R&D mondial ELSP

Marco Carminati

Spécialiste mondial des applications ELSP



À propos de Smart Power



Les technologies de la division Smart Power d'ABB permettent aux bâtiments, aux usines et aux transports de rendre la gestion de l'énergie plus intelligente, les énergies renouvelables plus productives et les opérations plus résilientes.

Actif dans 54 pays avec 20 sites de fabrication dans le monde offrant une assistance locale rapide et réactive, notre équipe mondiale de 8 200 employés partage une passion pour l'innovation, une croyance en la qualité et une promesse de faire affaire avec nous facilement. Nos solutions intelligentes rendent l'énergie plus compétitive en améliorant l'efficacité énergétique, la productivité et la fiabilité de presque toutes les opérations. De la gestion de l'énergie basée sur le cloud à la maintenance prédictive, les innovations d'ABB Smart Power équipent les services publics, les industries, les transports et les infrastructures pour relever les défis énergétiques d'aujourd'hui et de demain.

Notre portefeuille de produits fournit les technologies les plus récentes et les plus avancées en matière de conditionnement de puissance, de disjoncteurs basse tension, d'interrupteurs, de protection et de contrôle de moteur et de produits de sécurité.

ABB Électrification Startup Challenge 2023

Select region / language