Notre histoire

ABB s'est engagé pour le développement durable dès le début des années 90. Notre travail, interne comme externe, a porté sur l'amélioration des normes et performances liées à la santé et à la sécurité, une sensibilisation accrue de l'entreprise, des performances et un reporting sur les questions environnementales, sociales et relevant des droits humains, et la contribution à un certain nimbre d'initiatives et de programmes internationaux.

2014

La première semaine international de la sécurité a attire 140 000 participants lors de Presque 2500 sessions de formation dans différentes regions du monde.

2013

ABB lance de nouveaux objectifs de développement durable jusqu'en 2020.

2012

Le programme de développement durable des fournisseurs avance avec 121 audits, et la formation de plus de 1000 fournisseurs et 1250 collaborateurs.

2011

ABB attaint son objectif annuel de réduction de la consummation énergétique de 2,5%

2010

ABB entreprend la plus grande enquête sur le développement durable auprès des parties prenantes, soit plus de 500 collaborateurs et organisations.

2009

ABB reçoit des récompenses dans 14 pays pour ses réalisations en matière de développement durable.

2008

Des audits énergétiques ont permis d'améliorer la comptabilité des projets pour 45% de la consommation énergétique d'ABB.

2007

Le groupe attaint l'objectif de réduire la consummation électrique de 5% par unite fabriquée.

2006

Le nouveau Code de Conduite est édité en 45 langues.

2005

ABB rejoint le groupe d'entreprises partenaires du Comité international de la Croix Rouge.

2004

ABB lance une etude pour devenir une entreprise neuter en CO² à moyen terme.

2003

ABB rejoint l'initiative des Chefs d'entreprise pour les Droits de l'Homme.

2002

ABB lance l'initiative "Accès à l'électricité" lors du sommet mondial de Johannesburg.

2001

ABB arrive en tête de l'indice de durabilité Dow Jones pour la troisième année consecutive dans sa catégorie.

2000

ABB lance sa politique sociale et publie le premier rapport de développement durable contenant les performances environnementales et sociales.

1999

ABB lance le programme de réduction des gaz à effet de serre du Conseil mondial de l'énergie.

1998

Le PDG d'ABB siège à la Commission mondiale des barrages, qui établit des directives pour les projets hydroélectriques.

1997

ABB lance un outil logiciel et une base de données de seconde génération pour l'évaluation du cycle de vie.

1996

ABB introduit l'ISO 14001, avec un total de 50 sites certifiés.

1995

ABB publie ses objectifs environnementaux et 15 sites sont certifiés selon les normes environnementales BS 7750 ou EMAS.

1994

Des systèmes de gestion environnementale sont mis en place dans le cadre d'un objectif du groupe impliquant 43 pays.

1993

38 pays participent au lancement du programme de gestion environnementale d'ABB.

1992

ABB met en place son organisation environnementale ainsi qu'un conseil consultatif sur l'environnement.

Select region / language