Activités en 2014
Le Comité a convenu d'inclure l'indicateur de sécurité « Signalement des dangers » dans le tableau de bord « Excellence opérationnelle » du Groupe, constitué d'un ensemble d'indicateurs relatifs à l'activité qui seront renseignés à intervalles réguliers par les différents secteurs tout au long de l'année 2015. C'est la toute première fois qu'un indicateur lié au développement durable est intégré aux tableaux de bord du Groupe.
L'organisation Affaires de développement durable a été renforcée dans une double optique : recentrer son activité sur les domaines associés à la santé, à la sécurité et à l'environnement, et refléter l'importance accordée par le PDG et le Comité de direction à l'amélioration de la sécurité. Des responsables ont été désignés afin de piloter les activités du Groupe dans ce domaine, de collaborer avec nos BU et les différents réseaux de développement durable sur des projets et initiatives d'amélioration, ainsi que d'informer le directeur des Affaires de développement durable.
En 2014, dans le cadre de l'initiative de renforcement des capacités de notre réseau de développement durable, plus de 80 des principaux responsables du développement durable d'ABB ont pris part à une évaluation complète. Les résultats de cette évaluation ont été communiqués à l'occasion d'une session d'une heure en présence d'un coach dédié chargé d'analyser les résultats et d'identifier les activités de développement les mieux adaptées. Les résultats globaux sont actuellement examinés au niveau du Groupe dans le but d'identifier, si possible, des exigences communes de développement.
Afin de veiller à ce que nous disposions des ressources et structures adéquates pour accompagner la mise en œuvre de notre stratégie Next Level, nous avons lancé un inventaire complet de nos effectifs et de nos compétences. Les résultats, disponibles au premier semestre 2015, nous aideront à orienter les programmes de développement et d'affectation des ressources engagés à différents niveaux de notre société.