Quel est le savoir-faire d’ABB dans ce domaine des bornes de recharge électriques?
ABB est le spécialiste des bornes dites « accélérées » et « rapides ». Une borne standard charge un véhicule en 6h à 10h, ce qui ne pose pas de problème lorsqu’elle est installée sur un parking ou au domicile de l’utilisateur.
En revanche, un temps d’attente aussi long n’est pas envisageable sur l’autoroute ou dans un centre commercial ! Nous avons donc développé des bornes qui rechargent un véhicule entre 30 mn et 1h30 (type « accéléré »), et même entre 15 et 30 mn (type « rapide »).
Comment ABB est devenu un acteur aussi influent sur ce marché ?
Après avoir réalisé des installations d’envergure, notamment en Estonie et en Hollande, ABB est reconnu pour la fiabilité totale de ses bornes. À titre d’exemple, nos chargeurs sont composés de 5 étages de puissance. Si l’un d’eux est défaillant, la borne continue à fonctionner, certes avec une puissance inférieure, mais suffisante pour recharger le véhicule.
Nos produits sont aussi conçus pour évoluer avec les nouvelles technologies. Lorsqu’il sera nécessaire d’y intégrer de nouveaux services, il suffira de mettre à jour le logiciel à distance, et non de remplacer la borne. Par exemple, l’option de paiement par carte bancaire et NFC peut déjà être activée, à un coût très raisonnable.
Quelles sont vos dernières réalisations?
En France, nous équipons 25 concessions du groupe Volkswagen, mais aussi des auto-écoles et des centres d’essais de grands constructeurs automobiles.
Un des derniers projets en date est l’équipement du complexe hôtelier et commercial « Métropole » de Monaco. Et notre carnet de commandes continue de se remplir…
- Parc roulant électrique et hybride en France en 2013 : 200 000 véhicules, soit 3,1% du marché globaldes voitures particulières
- Prévision de l’Avere (Association pour le développement de la mobilité électrique) pour 2020 : 800 000 véhicules