Drive Composer est un outil de mise en service et de maintenance pour la famille de variateurs 100% compatible. L'outil permet de voir et de défnir les parametres de votre variateur, mais aussi de surveiller la performance.
La version basique de Drive Composer offre les fonctionnalités de base pour paramètrer les réglages, le monitoring, prise de contrôle du variateur à partir de l'ordinateur et la visualiation des événements enregistrés par le variateur. Cette version d'entrée est disponible gratuitement et peut être téléchargée à partir du lien ci-dessous. Une simple inscription est nécessaire.
Drive Composer Pro inclut toutes les fonctionnalités de la version gratuite ainsi que les diagrammes de contrôle, un monitoring plus rapide, la possibilité de gérer plusieurs variateurs à partir de l'outil de gestion sur ordinateur. Commandez Drive Composer Pro par le réseau de vente ABB.