TOSA: tecnologia inteligente para uma mobilidade urbana mais sustentável

TOSA

A tecnologia inteligente de carga rápida da ABB permite às cidades reduzir o impacto ambiental dos seus sistemas de transporte, sem afetar a capacidade dos veículos ou os tempos de trajeto.

O TOSA é o primeiro autocarro articulado de alta capacidade totalmente elétrico que circula sem cabos aéreos. O nosso sistema de carga rápida orientado por laser liga-se ao autocarro em menos de 1 segundo, durante a paragem para o embarque de passageiros. Com essa recarga de energia, o autocarro pode continuar o trajeto, sem interrupções, até ao próximo ponto de carga. 

TOSA_infographic_PT

Outra carga com duração de 4 a 5 minutos no ponto final permite completar a carga, sem necessidade de interrupção do percurso do autocarro. Com a otimização da gestão de energia, o sistema pode evitar a emissão de 1.000 toneladas de dióxido de carbono numa linha que faz cerca de 600.000 km por ano, proporcionando uma redução de custos de 30% em relação ao sistema a diesel. 

Sem cabos aéreos, o TOSA causa um impacto estético mínimo e permite uma gestão de itinerários mais flexível para que seja mais fácil contornar as irregularidades do trânsito e obras nas vias.

Veja como a ABB está a ajudar a construir a infraestrutura mundial para veículos elétricos ABB Ability™ → See more