TOSA: Интеллектуальная технология для чистого городского транспорта

TOSA

Технология быстрой подзарядки ABB позволяет городам снизить негативное воздействие транспорта на экологию, не снижая пропускную способность транспорта или время в пути.

TOSA - это первый полностью электрический, ресурсный, двухсекционный автобус, работающий без подвесных линий. Система быстрой подзарядки с лазерным наведением подключается к автобусу менее, чем за секунду - во время остановки для посадки/высадки пассажиров. В результате, полученного заряда хватает для продолжения движения до следующей остановки.

 

tosa-infographic-ru

Дополнительная зарядка длительностью 4-5 минут на конечной остановке позволяет полностью дозарядить автобус, не мешая его расписанию. Благодаря оптимальному управлению энергопотреблением, система может снизить выбросы до 1000 тонн двуокиси углерода на маршруте с пробегом 600 000 километров в год и снизить затраты на 30 процентов по сравнению с эквивалентным транзитом на дизельном топливе.

Не имеющий подвесных линий, автобус TOSA не нарушает эстетического облика города, позволяет легко планировать городские маршруты.

 

Узнайте, как ABB создает инфраструктуру для электротранспорта с помощью решений ABB Ability™ → Подробнее