KNX Super Sale

Moναδική Προσφορά!
Nέοι Mini Ανιχνευτές Παρουσίας ΚΝΧ ABB-Presence basic και premium, σε Μοναδικές τιμές!

Nέοι Mini Ανιχνευτές Παρουσίας ΚΝΧ ABB-Presence

* Η προσφορά ισχύει για όσες παραγγελίες παραλάβουμε μέσω του δικτύου συνεργατών μας μόνο για τις ημέρες: Παρασκευή 30/10, Σάββατο 31/10 και Κυριακή 01/11 του 2015.
 Η προσφορά αυτή δε μπορεί να συνδυαστεί με καμία άλλη σε ισχύ προσφορά της ABB Α.Ε.

Ανιχνευτές παρουσίας που συμμετέχουν στην προσφορά:

  • Mini επιτηρητής παρουσίας ABB-Presence KNX, έκδοση basic
    Λευκό
    6131/20-24-500 (κωδικός παραγγελίας: 77635)
  • Mini επιτηρητής παρουσίας ABB-Presence premium KNX, έκδοση premium
    Λευκό
    6131/21-24-500 (κωδικός παραγγελίας: 77998)

Με μια ματιά

Design που μαγνητίζει
Μικροί και διακριτικοί
Οικονομικοί και απόλυτα λειτουργικοί

Νέοι αισθητήρες που ανιχνεύουν την παραμικρή κίνηση.

Λειτουργίες - Τεχνικά χαρακτηριστικά

Mini επιτηρητής παρουσίας ABB-Presence KNX, 8 m (01)

Τύπος (Κωδικός)

Περιγραφή - Λειτουργίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Λευκό
6131/20-24-500 (77635)

 

  • Διαθέτει 2 κανάλια
  • Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των φωτιστικών βάσει της φωτεινότητας του χώρου
  • Η συσκευή χρησιμοποιείται ως ανιχνευτής παρουσίας ή κίνησης.
  • Ανίχνευση για 2 στάθμες φωτεινότητας
  • Ανίχνευση με ενσωματωμένη λειτουργία επιτήρησης.
  • Έλεγχος στάθμης φωτεινότητας (ON/OFF με ενδεχόμενο η φωτεινότητα του χώρου να υπερβαίνει το ορισμένο κατώφλι)
  • Με ενσωματωμένο ΚΝΧ bus coupler
  • Παραμετροποίηση μέσω ETS4 
  • Κυκλική ζώνη επιτήρησης (διάμετρος) για ύψος τοποθέτησης: 2,5 m, 3 m και 4 m, για: 
    • Kαθιστά άτομα: Ø 5 m, 6,5 m και 9 m αντίστοιχα 
    • Eν κινήσει άτομα: Ø 6,5 m, 8 m και 10,5 m αντίστοιχα 
  • Όριο φωτεινότητας: 1 - 1.000 lux 
  • Βάθος τοποθέτησης: 29 mm 
  • Ορατό ύψος συσκευής: 16 mm 
  • Διαστάσεις (Υ x Π x B): 80 x 80 x 45 mm 

Mini επιτηρητής παρουσίας ABB-Presence premium KNX, 8 m (02)

Τύπος (Κωδικός)

Περιγραφή - Λειτουργίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Λευκό
6131/21-24-500 (77998)

 

  • Διαθέτει 4 κανάλια.
  • Ρύθμιση φωτεινότητας σε μία καθορισμένη τιμή.
  • Λειτουργία HVAC για τον έλεγχο της θέρμανσης, του κλιματισμού και του αερισμού της εγκατάστασης.
  • Ανίχνευση για 2 στάθμες φωτεινότητας.
  • Ανίχνευση με ενσωματωμένη λειτουργία επιτήρησης.
  • Έλεγχος στάθμης φωτεινότητας σε 2 κανάλια.
  • Έλεγχος στάθμης φωτεινότητας (dimming, ακριβής έλεγχος).
  • Ενσωματωμένο ETS object για έλεγχο θερμοκρασίας δωματίου.
  • 24 προγραμματιζόμενα IR κανάλια (μπλε ή/και λευκά).
  • Περιλαμβάνει 5 λογικά κανάλια (λογικές πύλες / πύλες, καθυστέρηση και φωτισμός κλιμακοστασίου).
  • Εκτίμηση μέσω αισθητήρα φωτεινότητας.
  • Αξιολόγηση έως και 2 εξωτερικών τιμών φωτεινότητας και 1 εσωτερικού αισθητήρα φωτεινότητας.
  • Ενεργοποίηση μπουτόν προγραμματισμού με τηλεχειριστήριο IR 6010 25-500.
  • Με ενσωματωμένο KNX-bus coupler
  • Παραμετροποίηση μέσω ETS4 
  • Κυκλική ζώνη επιτήρησης (διάμετρος) για ύψος τοποθέτησης: 2,5 m, 3 m και 4 m, για: 
    • Kαθιστά άτομα: Ø 5 m, 6,5 m και 9 m αντίστοιχα 
    • Εν κινήσει άτομα: Ø 6,5 m, 8 m και 10,5 m αντίστοιχα 
  • Όριο φωτεινότητας: 1 - 1.000 lux 
  • Βάθος τοποθέτησης: 29 mm 
  • Ορατό ύψος συσκευής: 16 mm 
  • Διαστάσεις (Υ x Π x B): 80 x 80 x 45 mm 
     

Πείτε μας τη γνώμη σας!

Τι θα θέλατε να δείτε σε προσφορά στο επόμενο KNX Super Sale της ΑΒΒ;

Τεχνικοί σύνδεσμοι

Πού θα βρείτε την προσφορά

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Select region / language