Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Napędy

Napędy typu HMB i HMC oferowane przez firmę ABB są stworzone dla niezawodnego połączenia z całego asortymentu produktowego wyłączników wysokiego napięcia firmy ABB od 52 kV do 1 100 kV.

Wyłączniki stanowią ostatnie ogniwo w łańcuchu różnej aparatury, co jest częścią ochrony sprzętu dla systemu wsparcia mocy. Napęd, poza przerywaczem, jest najważniejszą częścią wyłącznika.

HMB oraz HMC pozwalają na łatwe i proste przystosowanie do każdego typu wyłącznika, zatem pokrywają szeroką gamę zastosowań.

Zastosowania

  • Wyłączniki typu „live tank” (LBT)
  • Rozdzielnice z izolacją gazową (GIS)
  • Wyłączniki typu „dead tank” (DTB)
  • Układy hybrydowe
  • Mechanizmy operacyjne typu HMB i HMC są często używane na zewnątrz w zastosowaniach wyłączników wysokiego napięcia: Generatorach wyłączników (GCB)

Dlaczego ABB?

  • 30 lat doświadczenie w tworzeniu i produkcji mechanizmów operacyjnych
  • Ponad 110 000 mechanizmów typu HM oddanych do eksploatacji
  • Produkty ze zdolnością wysokiego przystosowania się – ponad 100 różnych zastosowań
  • Niskie koszty cyklu życia spowodowane minimalnymi wymaganiami utrzymania oraz modułową konstrukcją
  • Najwyższa gęstość mocy dla rozdzielnic o kompaktowej budowie na rynku

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta

Oferta uzupełniająca