Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Odłączniki

Maksymalna niezawodność oraz minimalne zużycie eksploatacyjne

ABB oferuje szeroki zakres niezawodnych oraz ekonomicznych energetycznie odłączników, które są w stanie sprostać wymaganiom różnego rodzaju połaczeń oraz sieci elektrycznych. Odłączniki są z zakresu 72,5 kV do 550 kV. Odłączniki ABB są zaprojektowane ze zgodnością standardów IEC-102 oraz IEC 62271-1. Nasz produkt może zostać również wyprodukowany zgodnie z innymi standardami i regulacjami, takimi jak np. IEEE, GOST lub GB. Oficjalne badania laboratoryjne przeprowadzone na odłącznikach są zawsze ze zgodnością najnowszych regulacji. Światowa jakość wyłaczników gwarantuje przejście obszernych testów elektryczno – mechanicznych na biegunach oraz warunków pracy mechanizmów każdego odłącznika. 

Zastosowania

  • Izolacje elementów przesyłowych sieci  
  • Do przełączania bardzo małych prądów lub tam gdzie znacznych możliwości na wystapienie napięcia przechodzącego przez stacje

Why ABB?

  • Szerokie portfolio, które zawiera wszystkie rodzaje sieci we wszystkich typach zastosowań i warunkach  
  • Globalna organizacja serwisowa 
  • Globalne i lokalne wsparcie przemysłu i aplikacji
  • Solidne i wypróbowane komponenty oraz systemy oparte na ponad stuletnim doświadczeniu

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta

Related offering