Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Rozdzielnice izolowane gazem (GIS) 72,5 – 1200 kV

Pionier i lider technologii GIS

Wysokonapięciowa rozdzielnica izolowana gazem (GIS) to kompaktowa rozdzielnica w metalowej obudowie składająca się z urządzeń wysokiego napięcia, takich jak wyłączniki i odłączniki, która może być bezpiecznie eksploatowana w miejscach o ograniczonej powierzchni. GIS jest używany w miejscach, gdzie przestrzeń jest ograniczona, na przykład w rozbudowywanych instalacjach, budynkach miejskich, na dachach, morskich platformach wiertniczych, w zakładach przemysłowych oraz elektrowniach wodnych.

Firma ABB zawsze była pionierem innowacyjnych technologii GIS i nadal prowadzi prace rozwojowe w zakresie parametrów technicznych, eksploatacji, technologii łączenia, inteligentnego sterowania i kontroli oraz rozwiązań kompaktowych. W rezultacie rozdzielnice GIS produkcji ABB zapewniają wyjątkową niezawodność, bezpieczeństwo pracy oraz są przyjazne dla środowiska. ABB oferuje pełną gamę produktów dla wszystkich parametrów i zastosowań od 72,5 do 1200 kV odpowiednich do obecnych i przyszłych wymagań dla nowoczesnych rozdzielnic.

Zastosowania

  • Przesył energii
  • Integracja odnawialnych źródeł energii z siecią
  • Kolej

Dlaczego ABB?

  • ABB jest pionierem w technologiach GIS z 50 letnim udokumentowanym doświadczeniem
  • Ogólnoświatowa sieć sprzedaży i serwisu
  • Światowy lider dzięki ciągłym badaniom i rozwojowi (R&D)
  • Wysoka niezawodność, inteligentne, kompaktowe i ekonomiczne rozwiązania dla złożonych zastosowań rozdzielnic
  • Funkcje monitorowania, sterowania, zabezpieczeń i komunikacji dla płynnej integracji z cyfrowymi systemami stacyjnymi zgodnie z IEC 61850.
  • Odpowiednie do obszarów o wysokiej aktywności sejsmicznej dzięki nisko usytuowanemu środkowi ciężkości
  • Linia produktów C charakteryzująca się uproszczoną instalacją i większą funkcjonalnością

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta

Aktualności

Loading documents

Referencje

Powiązane oferty