Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Wyłączniki generatorowe (GCB)

Zwiększenie eksploatacyjnej dostępności, bezpieczeństwa i elastyczności we wszystkich typach elektrowni na całym świecie

ABB jest liderem w projektowaniu i wytwarzaniu GCB od 1954 roku z ponad 8000 dostaw w ponad 100 krajach. Oferujemy najobszerniejsze i najnowocześniejsze portfolio GCB w technologii SF6 dla szerokiego zakresu wartości prądów zwarcia od 63 kA do 300 kA i normalnych prądów od 6300 A do ponad 50000 A, aby sprostać wymaganiom wszystkich rodzajów elektrowni na całym świecie.

GCB zwiększył ochronę kluczowych urządzeń, jak generatory i transformatory mocy zapewniając większą dostępność, uproszczoną procedurę eksploatacyjną i redukcję kosztów elektrowni. Nasze GCB są produkowane w Szwajcarii. Oferujemy wyjątkowe funkcje, takie jak „lean manufacturing” w jak najkrótszym czasie dostawy i zdolności do uczestnictwa w Factory Acceptance Test (FAT) osobiście lub za pomocą Remote Factory Acceptance Test (RFAT) z każdego miejsca z dostępem do internetu.

Dlaczego ABB?

  • Światowy lider w najnowocześniejszej technologii GCB
  • Najszersze i najnowocześniejsze portfolio
  • Krótki czas dostawy
  • Globalna sieć sprzedaży i serwisu

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasz oferta

Nowości

Loading documents

References

Powiązane oferty