Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Привод HMB

Привод для выключателей класса напряжений 35-750 кВ 

Привод типа HMB является идеальным партнером для полной номенклатуры выключателей.

Отличная репутация по всему миру

  • Более 20 производителей 100 различных типов коммутационных аппаратов доверяют приводу HMB выполнять коммутацию высоковольтных выключателей. В настоящее время было поставлено более 105’000 единиц HMB и его предшественников.

HMB, если сроки выхода на рынок критичны

  • Каждый привод семейства HMB поставляется единым блоком с модульным конструктивом всех функциональных компонентов. Модули комбинируются в зависимости от требуемых функций и подвергаются самому строгому контролю качества и функциональности перед поставкой. Благодаря хорошо разработанной программе адаптации требуется лишь несколько шагов чтобы поставить решение прошедшее типовые испытания для выключателя и привода. 

Область применения

  • Колонковые выключатели (LTB)
  • КРУЭ (GIS)
  • Баковые выключатели (DTB)
  • Гибридные системы
  • Приводы HMB также нашли применение помимо высоковольтных выключателей: в генераторных выключателях (GCB)

Почему АББ?

  • 30 лет опыта конструирования и производства приводов  
  • Более 110,000 введенных в эксплуатацию приводов
  • Более 100 различных областей применения
  • Низкие расходы в течение срока службы благодаря модульной конструкции и минимальным требованиям к обслуживанию
  • Мощные приводы для компактых устройств
  • Легкая и быстрая адаптация для выключателей всех типов
  • Длительная стабильность характеристик

 

HMB-1

HMB-2

HMB-4

HMB-8

HMB-16

Нормированный цикл

O-ВO/O-ВO-ВO

O-ВO/O-ВO-ВO

O-ВO/ВO-ВO

O-ВO/ВO-ВO

O-ВO

Энергия, последнего O [кДж]

0.8 / 1.7

2.3 / 2.7

3.7 / 5.3

8.1 / 11.8

19.6 / 21.7

Энергия, последнего В [кДж]

0.4 / 0.8

1.0 / 1.2

2.0 / 3.0

3.0 / 4.8

5.1 / 7.4

Ход штока [мм]

75 / 115

135

205 / 220 / 230

180 / 205

205 / 230

О = Отключение выключателя; В = Включение выключателя
Спецификация может меняться без предварительного уведомления

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Другие предложения

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube