Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Привод HMC

Сконструирован для надежного отключения

30 лет опыта конструирования и производства приводов с более, чем 100,000 введенными в эксплуатацию единицами, поставленными для более 100 различных видов применений воплотилось в новом приводе HMC:

  • Высочайшая коммутационная способность при использовании новых конструкционных решений, таких как:
    • цилиндр сделанный из серого чугуна и стали
    • новая надежная технология клапанов
    • система уплотнений с грязесъемными кольцами 
    • безредукторный насос 
    • встроенная блокировка включения с бездефектной конструкцией 
  • Минимальные расходы в течение срока службы благодаря
    • отсутствию необходимости обслуживания до 10,000 циклов коммутаций
    • легкодоступными и сменяемыми модулями 
  • Кратчайшие сроки выхода на рынок благодаря 
    • простая и легкая адаптация ко всем типам выключателей 
    • совместимый с HMB интерфейс
    • практически идентичная кривая хода контактов с HMB позволяет его испытывать как альтернативный привод в соответствии с МЭК62271-100

Области применения

  • Подходит для выключателей  классов напряжения  от 220 кВ (HMC-1 и HMC-2) до  550 кВ(HMC-4)
  • Колонковые выключатели (LTB)
  • КРУЭ (GIS)
  • Баковые выключатели (DTB)
  • Гибридные системы
  • Привод HMC также применим для генераторных выключателей (GCB)

Почему АББ?

  • 3-е поколение хорошо зарекомендовавших себя приводов
  • Новейшие технологи и конструкторские решения 
  • Мощный привод для компактных устройств 
  • Модульное построение для высокой доступности 
  • Легкая и быстрая адаптация для выключателей всех приложений 
  • Отсутствие необходимости обслуживания до 10,000 циклов коммутаций
 HMC-1 HMC-2 HMC-4
Запас энергии пружины достаточный для совершения цикла  O-ВO O-ВO O-ВO
Энергия, последнего O [кДж]  до 1.2 до 2.2 до 5.1
Энергия В [кДж]   до 0.6 до 1.1 до 3.5
Ход штока [мм]  90 / 135 90 / 135 205 / 230

O = операция ОТКЛ выключателя; C = операция ВКЛ выключателя
Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления


Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Другие предложения

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube