Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Системы охлаждения для применения при передаче электроэнергии

Проектные решения для заказчика с гарантированными эксплуатационными характеристиками 

Системы охлаждения от АББ охватывают более 50% всех установок HVDC и SVC по всему миру. Индивидуальные решения для специальных приложений и условий окружающей среды. Наши системы охлаждения предлагаются с мощностью охлаждения от нескольких киловатт до нескольких мегаватт и являются индивидуальными решениями под заказчика для особых приложений и условий окружающей среды.

Мы также разрабатываем конкретные решения систем под заказчика в единичном, полусерийном и серийном варианте.

Применение

  • Системы охлаждения HVDC
  • Системы охлаждения SVC

Почему АББ?

  • Каждая система проходит полный перечень испытаний перед поставкой, что обеспечивает функциональность и минимизирует время установки

  • Рамные и контейнерные решения 
  • Встроенное дублирование для обеспечения максимальной эксплуатационной готовности

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Узнайте больше

Другие предложения

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube