Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Гибридные КРУЭ PASS M0 - от 145 до 170 кВ

Компактные КРУЭ полностью собираются и проходят высоковольтные испытания на заводе, это позволяет проводить быстрое подключение устройств по месту: за 16 часов

PASS M0 принадлежит к серии инновационных гибридных высоковольтных КРУЭ, собранных по технологии PASS (Plug and Switch System — принцип "Подключай и пользуйся"). Система PASS располагает всеми функциями ячейки комплектного распределительного устройства, выполненной в едином модуле. Гибридная конструкция использует традиционные шины с воздушной изоляцией для подключения к оборудованию подстанции, при этом все компоненты (см. ниже) находятся в одном корпусе с газоизолирующей средой:

  • Высоковольтный выключатель
  • Комбинированный разъединитель/заземлитель
  • Трансформаторы напряжения и датчики напряжения
  • Трансформаторы тока
  • Электропривод выключателя
  • Быстродействующий заземлитель
  • Кабельные вводы 

Модули PASS поставляются в полностью собранном виде, все испытания проходят сразу на заводе, поэтому уже готовы к быстрой установке и подключению.
Доступны различные конфигурации PASS M0: с одной или двойной системой шин, двойным выключателем, для применения на железной дороге, схема «мостик», а также возможны различные исполнения по индивидуальному заказу.

Области применения

  • Интеграция возобновляемых источников энергии в сеть электроснабжения
  • Удаленное подключение при использовании в горной промышленности
  • Подстанции передвижные или рамного типа
  • Расширение подстанций или замена ячеек 

Почему АББ?

  • Система PASS M0 является самой распространенной гибридной КРУЭ в мире. Более 5 000 ячеек защищают энергосети различного назначения и в различных климатических условиях
  • Компактность КРУЭ по стоимости отдельностоящей коммутационной аппаратуры – лучшая альтернатива обоим решениям
  • Поставляется в полностью собранном виде после прохождения заводских испытаний; подключение в течение 16 часов на месте эксплуатации
  • Модульная конструкция обеспечивает широкие возможности по индивидуальной настройке в короткие сроки
  • Глобальная сервисная служба, представительства во всех регионах 

Основные номинальные параметры

PASS M0 (145 - 170 кВ)
Герметизация Однофазная
 
Номинальное напряжение кВ 145 145 170 170
Применим для сети с номинальным напряжением кВ 110 110  150 150 
Частота Гц 50 60  50 60
Номинальный ток A 3,150
Номинальный ток отключения кА 50 - 63 63 50 40
Номинальное выдерживаемое напряжение промышленной частоты кВ            275 275  325 325
Выдерживаемое напряжение грозового импульса – LIWL кВ 650 650 750 750

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Узнайте больше

Loading documents

Другие предложения

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube