Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Комбинированный трансформатор тока/напряжения TG COMBI

Элегазовые измерительные трансформаторы обеспечивают повышенную безопасность и надежность

TG COMBI - это элегазовый комбинированный трансформатор тока и напряжения, предназначенный для коммерческого учета электроэнергии, измерений и систем защиты в сетях высокого напряжения. Трансформатор TG COMBI рассчитан на напряжение до 300 кВ.

  • Применяется для коммерческого учета электроэнергии, измерения, защиты и автоматики
  • Магнитные сердечники выполнены из аморфного сплава – высокая магнитная проницаемость
  • Обмотки изготавливаются из меди
  • Устойчивость конструкции к воздействию механических факторов –ветровая нагрузка, тяжение проводов. Сейсмостойкость по шкале MSK – 64 до 8 баллов
  • Контроль внутренней изоляционной среды при помощи плотномера (настройка пороговых значений для аварийного сигнала и блокировки)
  • Предохранительная мембрана для защиты от превышения внутреннего давлени

Области применения

  • Коммерческий учет электроэнергии
  • Измерение
  • Релейная защита и автоматика

Почему АББ?
Использование элегазовой изоляции и полимерных изоляторов в трансформаторах TG  COMBI обеспечивает следующие преимущества:

  • Пожаро- и взрывобезопасность конструкции
  • Отсутствие частичных разрядов
  • Диэлектрическая прочность внутренней изоляции, неподверженной старению
  • Подходит для работы в любых условиях загрязнения
  • Не требует технического обслуживания
  • Срок службы составляет более 30 лет

Совмещение в одном корпусе трансформатора тока и напряжения позволило снизить:

  • Стоимость оборудования
  • Объем газа
  • Пространство необходимое для установки ячейки
  • Затраты на транспортировку и упаковку
  • Время на монтаж и ввод в эксплуатацию
  • Количество соединений
  • Количество опорных конструкций

Основные технические характеристики

TG COMBI   
Тип установки Наружная
Конструкция Верхнее расположение магнитной системы
Изоляция Элегаз (SF6)
Наибольшее рабочее напряжение             72.5 - 245 кВ
Испытательное напряжение промышленной частоты 1 мин. До 460 кВ
Испытательное напряжение грозового импульса        До 1.050 кВ
Ток короткого замыкания До 50 кA
Изоляторы Полимерные
Температура окружающей среды                 -50ºC до +40 ºC (Стандартное исполнение)
Уровень загрязнения IV (Очень высокий)
Точность Соответствует классам точности измерения и степени защиты по стандартам МЭК и ГОСТ
 

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Другие предложения продукции

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube