Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Конденсатор связи типа CCB (72 - 800 кВ)

Изделие мирового класса с превосходными характеристиками, для применения в системах высокочастотной связи

Конденсаторы связи CCB используются для организации ВЧ-связи, фильтрации, а также для других областей применения. Предназначены для подключения между фазой и землей в высоковольтных сетях с изолированной или заземленной нейтралью. Конденсаторы связи CCB предназначены для применения во всех климатических зонах мира, от пустыни до крайнего севера. Низкая напряженность электрического поля на емкостных элементах, а также применение комбинированной изоляции делает конденсатор устойчивым к изменениям температуры окружающей среды. Конденсаторы связи ССВ разработаны для применения во всем диапазоне ВЧ-частот от 30 до 500кГц.

 Области применения

  • Высокочастотная связь
  • Фильтрация

Почему АББ?

  • АББ предлагает вашему вниманию конденсатор связи мирового класса с превосходными техническими характеристиками для применения в системах высокочастотной связи, фильтрации, а также для других областей применения. 
  • Конструкция соответствует требованиям стандарта МЭК 60358-1, ГОСТ и всем национальным стандартам, принятым на их основе. По запросу конденсаторы могут быть изготовлены по другим стандартам или по специальным требованиям заказчика.
  • Низкая напряженность на емкостных элементах обеспечивает надежность работы и срок службы конденсатора связи ССВ более 30 лет. Дополнительной гарантией стабильности технических характеристик при длительной эксплуатации является автоматизированное производство и технология изготовления емкостных элементов.
  • Наши технические специалисты всегда помогут найти оптимальное решение для ваших задач.
Основные технические характеристики
 
 CCB    
Тип установки   Наружная
Конструкция   Колонкового типа 
Изоляция
 
  Алюминиевая фольга /бумага /полипропиленовая пленка, синтетическое масло
Наибольшее рабочее напряжение кВ 72 - 800
Коэффициент напряжения (Vf)
До 1.9/8 ч.
Изоляторы
Фарфор/ Кремнийорганическая резина
Удельная длина пути утечки внешней изоляции мм/кВ       > 25 
Большая длина по запросу
Температура окружающей среды  ºC -40 до +40 
Другой диапазон по запросу
Расчетная высота над уровнем моря   м До 1000
Другая высота по запросу

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Другие предложения продукции

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube