Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Трансформаторы тока TG (72.5 - 800 кВ)

Элегазовые измерительные трансформаторы тока – надежная и безопасная конструкция

Конструкция элегазовых трансформаторов тока предусматривает расположение магнитной системы в верхней части TG. Они рассчитаны на ток до 4000 А,  диапазон напряжений – от 72.5 до 800 кВ. Первичные и вторичные обмотки расположены внутри головной части трансформатора.  

  • Применяется для коммерческого учета электроэнергии, измерений и защиты в сетях высокого напряжения
  • Оптимальная длина первичной обмотки с низкими тепловыми потерями для номинальных токов до 4000 А
  • Магнитные сердечники выполнены из аморфного сплава – высокая магнитная проницаемость
  • Обмотки изготавливаются из меди
  • Устойчивость конструкции к воздействию механических факторов –ветровая нагрузка, тяжение проводов. Сейсмостойкость по шкале MSK – 64 до 9 баллов
  • Устройство контроля плотности внутренней изоляционной среды
  • Предохранительная мембрана для защиты от повышения внутреннего давления внутри аппарата  

Области применения

  • Коммерческий учет электроэнергии
  • Релейная защита и автоматик
  • Измерения 

Почему АББ?
Использование элегазовой изоляции и полимерных изоляторов в трансформаторах TG  обеспечивает следующие преимущества:
 

  • Взрывобезопасность конструкции
  • Пожаробезопасность конструкции
  • Отсутствие частичных разрядов
  • Диэлектрическая прочность внутренней изоляции, неподверженной старению
  • Подходит для работы в любых условиях загрязнения
  • Не требует технического обслуживания
  • Срок службы составляет более 30 лет
       

Основные технические характеристики

Трансформатор тока TG  
Тип установки Наружная
Конструкция Опорная, с расположением магнитной системы в головной части
Внутренняя изоляция Элегаз (SF6)
Наибольшее рабочее напряжение 72.5 - 800 кВ
Максимальный первичный ток До 4.000 A
Ток термической стойкости До 63 кA/с
Изоляторы Фарфор или полимер
Кратковременное (1 мин.) испытательное напряжение промышленной частоты До 975 кВ
Расход элегаза SF6 на утечку Менее 0.1% в год
Температура окружающей среды -50 ºC до +40 ºC (Стандартная)
Уровень загрязнения IV (очень высокий)
Класс точности Соответствует классам точности измерения и степени защиты согласно  стандартам МЭК и ГОСТ

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Другие предложения продукции

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube