Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Трансформаторы тока IMB (36 – 800 кВ)

Универсальная конструкция позволяет создавать трансформатор тока, удовлетворяющий всем требованиям заказчика

Маломасляные трансформаторы тока IMB имеют конструкцию бакового типа с U-образной первичной обмоткой. Комплектуются фарфоровыми изоляторами или изоляторами из кремнийорганической резины.

Трансформаторы тока АББ изготавливаются по индивидуальным спецификациям заказчика. За счет увеличения объема бака, трансформаторы могут быть укомплектованы большим числом сердечников вторичных обмоток или сердечниками с большим поперечным сечением. Мы проектируем наши трансформаторы для работы в диапазоне напряжений от 36 кВ до 800 кВ. 

Компания АББ поставила и установила более 170 000 тысяч трансформаторов по всему миру. Трансформаторы предназначены для эксплуатации во всех климатических зонах мира, от полярных до пустынных. Международные исследования показали, что конструкция IMB отличается высокой надежностью (интенсивность отказов ниже средней более чем в 4 раза) при отсутствии необходимости в регулярном обслуживании.

Области применения

  • Коммерческий учет электроэнергии
  • Измерения
  • Релейная защита и автоматика

Почему АББ?

  • Маломасляные трансформаторы тока IMB являются самыми продаваемыми в мире трансформаторами для систем коммерческого учета электроэнергии, измерений и защиты в сетях высокого напряжения. 
  • Конструкция трансформаторов тока, благодаря низкому расположению центра тяжести, обеспечивает высокую механическую прочность, гарантируя их надежную работу при землетрясениях.
  • Трансформаторы предназначены для эксплуатации во всех климатических зонах мира – от полярных до пустынь.
  • За счет увеличения объема бака, трансформаторы могут быть укомплектованы большим числом сердечников вторичных обмоток или сердечниками с большим поперечным сечением. 
  • Применение кварцевого песка позволило снизить объем масла, обеспечить повышенную механическую устойчивость сердечников и первичной обмотки при транспортировке и в случае воздействия токов КЗ, а так же использовать расширительную систему на основе «азотной подушки».
  • АББ может обеспечить соответствие большинству требований спецификаций заказчика.

Основные технические характеристики

IMB  
Тип установки   Наружная
Конструкция   Баковый (с U-образной первичной обмоткой) тип
Изоляция   Масло-бумага-кварцевый песок
Наибольшее рабочее напряжение оборудования кВ 36 - 800
Максимальный первичный ток A До 4000
Ток термической стойкости кA/1 с          До 63
Изоляторы   Фарфор
По заказу выполняется из кремнийорганической резины
Удельная длина пути утечки    мм/кВ ≥ 25
Большая длина по запросу
Температура окружающей среды           ºC -40 до +40
 Высота установки над уровнем моря  м До 1000 (Стандартная)
Другая высота по запросу 
Классы точности   Соответствует требованиям ГОСТ и МЭК

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Узнайте больше

Loading documents

Другие предложения продукции

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube