Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Отдельностоящий оптоволоконный датчик тока FOCS-FS (245 - 800 кВ)

Нетрадиционный трансформатор тока позволяет создавать высоковольтные подстанции и Smart grids с оптическим выходом по стандарту IEC 61850-9-2LE

Кроме индуктивных трансформаторов тока с масляной или элегазовой изоляцией, ABB еще в 1990-х годах разработало оптические датчики тока, работающие на эффекте Фарадея, где свет используется для определения точной величины тока, создающего магнитное поле. В результате конструкция, независимая от магнитного насыщения, подходит для получения картины переходных процессов, токов КЗ, и переменного тока с постоянной составляющей.

FOCS-FS  это трехфазная система датчиков, состоящая из:

  • трех полых изоляторов, заполненных азотом при атмосферном давлении, на которых установлены датчики тока
  • одного шкафа, установленного на опорной конструкции центральной фазы и соединяющего по оптоволокну датчики тока и терминалы защит через оптический Ethernet кабель (стандарт IEC61850-9-2LE).

Опто-электронный преобразователь, расположенный в шкафу, выполняет следующие функции:

  • посылает поляризованный свет к сенсору
  • получает ответный поляризованный свет от сенсора
  • сравнивает сдвиг фаз в поляризованном свете, пропорциональный магнитному полю и первичному току
  • преобразует полученный результат в оптический Ethernet IEC 61850 выход

Требуемый уровень резервирования обеспечивается соответствующим количеством опто-электронных преобразователей используемых в системе.

По запросу возможна комплектация цифровыми преобразователями аналоговых сигналов от трансформаторов напряжения, синхронизующими данные сигналы с цифровыми сигналами идущими от FOCS-FS и передающими оба сигнала в одном цифровом потоке по стандарту IEC61850-9-2 LE.

Области применения

  • Защита и измерение для цифровых подстанций

Почему АББ?

  • АББ производит индуктивные трансформаторы более 70 лет и оптические сенсоры тока более 20 лет
  • АББ может поставить комплексную систему (сенсоры > цифровые преобразователи > терминалы защит)
  • FOCS-FS это устройство “Plug & Play”: Система с полным резервированием с возможностью “горячей замены” блоков
  • FOCS-FS являются полностью безопасным и дружественным к окружающей среде устройством, имеющим цифровой выход и заполненным азотом при атмосферном давлении

Основные технические характеристики

FOCS-FS
Тип установки Наружная
Конструкция Oптический
Параметры сети 50 – 60 Гц
245 – 420 – 550 - 800 кВ
Параметры по току

До 4800 A и 63 кA

Изоляторы Силиконовая резина,           

Удельная длина пути утечки: 31 мм/кВ
Класс изоляции: до класса II

   
Температура окружающей среды             

Температура: [-40;+45°C]
Загрязнение воздуха: очень высокое
Сейсмостойкость: 0,5g

Класс точности

Защита:
МЭК: класс 5P, 5TPE
IEEE: 10%

Интерфейсы Цифровой выход (IEC 61850 9-2 LE)
Оптический ethernet кабель: Duplex MM 62.5/125 с ST коннектором
Оптический 1PPS кабель: Duplex (или Simplex) MM 62.5/125 с ST коннектором
Опции Резервирование электроники
Преобразователи для сигналов VT

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Узнайте больше

Loading documents

Другие предложения продукции

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube