Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Трансформатор напряжения TVI (72.5 - 420 кВ)

Элегазовые измерительные трансформаторы обеспечивают повышенную безопасность и надежность

TVI – это элегазовый индуктивный трансформатор напряжения, предназначенный для измерений и коммерческого учета электроэнергии, а также релейной защиты в сетях высокого напряжения. Трансформатор TVI разработан на напряжение до 420 кВ. 

  • Применяется как для измерения, так и для защиты
  • Магнитные сердечники выполнены из аморфного сплава – высокая магнитная проницаемость
  • Обмотки изготавливаются из меди
  • Устойчивость конструкции к воздействию механических факторов – ветровая нагрузка, тяжение проводов, сейсмостойкость
  • Контроль внутренней изоляции при помощи денсиметра (две уставки на срабатывание при снижении плотности элегаза для аварийного сигнала и блокировки)
  • Предохранительная мембрана для защиты от повышения внутреннего давления внутри аппарата

Области применения

  • Коммерческий учет электроэнерги

  • Релейная защита и автоматика
  • Измерения

Почему АББ?
TVI, благодаря использованию элегаза (SF6) и композитных изоляторов, имеет ряд преимуществ: 

  • Взрывозащищенная конструкция
  • Для наиболее эффективной работы можно совмещать с элегазовым разъединителем
  • Отсутствие частичных разрядов 
  • Диэлектрическая прочность внутренней изоляции, неподверженной старению
  • Подходит для работы в любых условиях загрязнения
  • Не требует технического обслуживания 
  • Срок службы составляет 30 лет

 

Основные технические характеристики

TVI    
Тип установки Наружная
Конструкция Опорная, с нижним расположением сердечника
Изоляция Элегаз (SF6)
Наибольшее рабочее напряжение оборудования                       72.5 - 420 кВ 
Испытательное напряжение промышленной частоты До 630 кВ
Испытательное напряжение грозового импульса До 1.425 кВ
Изоляторы Полимерные
Температура окружающей среды -50 ºC до +40 ºC (Стандартная)
Уровень загрязнения IV (Очень высокий)
Точность Соответствует классам точности измерения и степени защиты согласно стандартам МЭК и ГОСТ

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Другие предложения продукции

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube