Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Трансформатор напряжения собственных нужд TIP (72.5 – 550 кВ)

Все возможности электрической трансформации в одном модуле

Трансформатор напряжения собственных нужд TIP имеет элегазовую изоляцию и сочетает в себе функции трансформатора напряжения с возможностью выдачи большой мощности. Трансформатор TIP проектируется на напряжение до 550 кВ и допустимую мощность до 500 кВА.

  • Имеется возможность трансформации до значений среднего и низкого напряжения
  • Для установки вне помещений
  • Магнитные сердечники выполнены из шихтованой стали с ориентированной структурой и высокой магнитной проницаемостью
  • Обмотки изготавливаются из электролитической меди
  • Внешние вводы выполняются из композитного материала
  • Корпус выполняется из алюминиевого сплава
  • Дистанционный контроль внутренней изоляционной среды при помощи плотномера (настройка пороговых значений для аварийного сигнала и блокировки)
  • Предохранительная мембрана для защиты от превышения внутреннего давления

Дополнительное оборудование:

  • Переключатель отпаек
  • Измерительные обмотки
  • Разъединитель с электроприводом
  • Автоматический выключатель

Области применения

  • Трансформация электроэнергии

Почему АББ?

  • Экономичное решение для автономных подстанций
  • Идеально подходит для интеграции в комплектную ячейку высоковольтного распределительного устройства
  • Вспомогательный источник энергии, подключенный непосредственно к высоковольтной линии
  • Прямое преобразование из высокого в нижнее напряжение и из высокого в среднее напряжение
  • Высокая степень безопасности благодаря элегазовой изоляции и полимерным вводам: взрывобезопасность, отсутствие легковоспламеняющихся материалов
  • Не требует технического обслуживания 

Основные технические характеристики

TIP  
Тип установки Наружная
Конструкция Нижнее расположение обмотки
Изоляция Элегаз (SF6)
Наибольшее рабочее напряжение оборудования 72.5 – 550 кВ
Максимальная мощность 
До 500 кВA на одну фазу
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты До 630 кВ
Выдерживаемое напряжение грозового импульса  До 1.425 кВ
Изоляторы
 
Полимерные
 
Температура окружающей среды -40 ºC до +40 ºC (Стандарт)
Удельная длина пути утечки 
IV (Очень высокая)
Точность 
Соответствует классам точности измерения и степени защиты по стандартам ГОСТ, МЭК и IEEE

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Узнайте больше

Loading documents

Другие предложения продукции

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube