Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией ELK-4 до 800 кВ

КРУЭ сверхвысокого напряжения

Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией ELK-4 используется в системах передачи электроэнергии на большие расстояния при сверхвысоких напряжениях (EHV) до 800 кВ. КРУЭ ELK-4 предлагает оптимизированные, компактные и удобные для обслуживания компоновки подстанций с полуторной или двойной схемой выключателей. Высокопроизводительные выключатели с предвключаемыми резисторами обеспечивают надежную коммутацию и защиту. Первое поколение КРУЭ ELK-4 было поставлено компанией AББ в Южную Африку в 1987 г. для сети ESKOM на 765 кВ. Эта подстанция стала одной из первых мест в мире, где было введено в эксплуатацию КРУЭ на 800 кВ. Она продолжает исправно функционировать и по сегодняшний день.

 Почему АББ?

  • Передача электроэнергии на большие расстояния
  • Оборудование самых крупных электростанций

Почему АББ?

  • Испытанная технология КРУЭ, использующаяся более пяти десятилетий
  • Мировой охват и мировой опыт
  • Всесторонняя компетенция в технологиях КРУЭ и отличная работоспособность ячеек в сетях со сверхвысоким и ультравысоким напряжением
  • Прекрасный дизайн и высокая ремонтопригодность
Основные рабочие характеристики
GIS ELK-4
Наибольшее рабочее напряжение [кВ] 800
Номинальная частота [Гц] 50
Номинальное кратковременно выдерживаемое напряжение промшленной частоты (1 мин) [кВ] 960
Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса (1.2/50 мкс) [кВ] 2,100
Номинальное выдерживаемое напряжение коммутирующего импульса (250 / 2500 мкс) [кВ] 1,550
Номинальный ток – шина/ фидер[A] 6,300/5,000
Номинальный ток отключения [кA] 63
Номинальный ток термической стойкости (до 3 с) [кA] 63
Ток электродинамической стойкости, пиковый [кA] 171
Ширина ячейки [мм] 9,420
Диапазон температур окружающей среды [°C] -30 … +40
Установка внутренняя/ наружная

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Другие предложения

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube