Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Горизонтально-поворотный разъединитель GW55

Максимальная надежность и минимум затрат на техническое обслуживание

Разъединители GW55 доступны на напряжение до 245 кВ, номинальный ток до 3150 А, ток КЗ до 50 кА. Конструкция данных разъединителей отличается низким коэффициентом трения и минимальным сопротивлением контактов. Они оснащаются блокировочным механизмом для обеспечения надежной работы в экстремальных условиях эксплуатации. К важным особенностям разъединителей относятся:
 

  • Контакты самоочищающейся конструкции 
  • Пружины из нержавеющей стали – обеспечивают устойчивое контактное нажатие 
  • Надежная конструкция механической блокировки
  • Способность к ломке гололеда

Области применения

Горизонтально-поворотный разъединитель, благодаря простоте и универсальности, применяется на подстанциях.

Почему АББ?

  • Опыт мирового уровня 
  • Максимальная надежность и минимум затрат на техническое обслуживание 
  • Энергоэффективное решение
  • Простой и быстрый монтаж
  • Надежное и плавное включение/отключение
  • Устанавливается в различных климатических условиях

Основные технические характеристики

Номинальное напряжение (кВ) 72.5 123 145 245
Номинальный ток (А) до 3150
Ток КЗ (кА) до 50
Испытательное напряжение промышленной частоты (кВ)
· относительно земли 140 230 275 460
· между полюсами 160 265 315 530
Испытательное напряжение грозового импульса (кВ)
· относительно земли 325 550 650 1050
· между полюсами 375 630 750 1200

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube