Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Пантографный разъединитель GW54

Максимальная надежность и минимум затрат на техническое обслуживание

Разъединители GW54 доступны на напряжение до 550 кВ, номинальный ток до 5000 А, ток КЗ до 63 кА.   Площадь контактной поверхности между неподвижными и подвижными контактами обеспечивает минимальное сопротивление цепи. Параллельное включение снижает сопротивление цепи. К важным особенностям разъединителей GW54 относятся:

  • Минимальное сопротивление контактов
  • Все подвижные контактные соединения, имеют превосходные характеристики по надежности, герметичности, проводимости и коррозионной стойкости
  • Подвижные части изолированы от токопроводящих частей с помощью нейлоновых труб
  • С целью защиты от загрязнения и обледенения, механизм разъединителя размещен в алюминиевом кожухе
  • Блокировочное устройство обеспечивает надежность при эксплуатации в экстремальных условиях
  • Способность к ломке гололеда

Области применения

Пантографный разъединитель GW54 используется когда шины расположены на двух разных уровнях. Пантографный разъединитель GW54 подходит для установки на подстанциях с ограниченной площадью.

Почему АББ?

  • Опыт мирового уровня
  • Максимальная надежность и минимум затрат на техническое обслуживание
  • Энергоэффективное решение
  • Простой и быстрый монтаж
  • Надежное и плавное включение/отключение
  • Устанавливается в различных климатических условиях

Основные технические характеристики

Номинальное напряжение (кВ) 145 245 550
Номинальный ток (А) до 5000
Ток КЗ (кА) до 63
Испытательное напряжение промышленной частоты
· относительно земли 275 460 620
· между полюсами 315 530 800
Испытательное напряжение грозового импульса
· относительно земли 650 1050 1550
· между полюсами 750 1200 1550 (+315)
Испытательное напряжение коммутирующего импульса
· относительно земли - - 1175
· между полюсами - - 900 (+450)

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube