Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Полупантографный разъединитель с вертикальным разрывом DSSP

Максимальная надежность и минимум затрат на техническое обслуживание

Разъединители DSSP доступны на напряжение до 245 кВ, рабочий ток до 4000 А и ток КЗ до 50 кА. Полупантографный разъединитель с вертикальным разрывом подходит для подстанции с ограниченной площадью и используется для подстанций со сборными шинами расположенными на двух разных уровнях. Они могут быть установлены параллельно или перпендикулярно шинам и подходят для гибкой и жесткой ошиновки.  

Ключевые особенности

  • Минимальное сопротивление контактов
  • Главные токоведущие части открыты для лучшего охлаждения и возможности модернизации с увеличением номинального тока
  • Надежный электрический контакт
  • Надежный механизм, защищенный от коррозии
  • Способность к ломке гололеда

Почему АББ?

  • Опыт мирового уровня
  • Максимальная надежность и минимум затрат на техническое обслуживание
  • Энергоэффективное решение
  • Простой и быстрый монтаж
  • Надежное и плавное включение/отключение
  • Устанавливается в различных климатических условиях

Основные рабочие характеристики

Номинальное напряжение (кВ) 123 145 245
Номинальный ток (A) до 4000
Ток КЗ (кA) до 50
Испытательное напряжение промышленной частоты
· относительно земли 230 275 460
· между полюсами 265 315 530
Испытательно напряжение грозового импульса
· относительно земли 550 650 1050
· между полюсами 630 750 1200

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Loading documents

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube