Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Avledare / ventilavledare för högspänning

Säkert och pålitligt skydd för elektrisk utrustning

ABB:s avledare utgör det främsta skyddet mot atmosfäriska överspänningar och kopplingsöverspänningar. ABB erbjuder ett komplett sortiment av ventilavledare för användning i högspänningssystem för likström och växelström upp till 1 100 kV samt för särskilda användningsområden. Produktportföljen innehåller avledare med isolant av porslin eller kompositmaterial (silikongummi) samt metallkapslade SF6-isolerade avledare. ABB har mer än 75 års erfarenhet av överspänningsskydd och mer än 25 års erfarenhet av silikongummiisolering. Ventilavledarna har installerats över hela världen och i alla typer av klimat. Konstruktionerna är typtestade i enlighet med IEC 60099-4 och ANSI/IEEEC62.11. Dessutom uppfyller de kundspecifika standarder.

Användningsområden

  • Skydd av utrustning i AIS- och GIS-ställverk
  • HVDC-skydd
  • Skydd av seriekondensatorer
  • Skydd av kablar
  • Åskskydd av kraftledningar
  • Nedsmutsade områden och områden med hög seismisk aktivitet

Varför ABB?

  • ABB:s ventilavledare är konstruerade för att vara säkra och klara av höga påfrestningar
  • Starkt fokus på kvalitet under alla skeden, från råvara till färdig produkt
  • Anpassade lösningar för olika skyddsnivåer, energikapacitet och yttre dimensioner kan också tas fram

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Mer information

Loading documents

Relaterade erbjudanden