Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Avledare med isolant av porslin EXLIM

Ett tåligt sortiment avledare för linjeurladdningsklass 2 till 5 och systemspänning upp till 800 kV

EXLIM är ABB:s sortiment med porslinsisolerade avledare som ger bra skydd mot överspänningar. De finns installerade över hela världen och i alla klimat. De många installationerna är ett bevis på enheternas respektingivande prestanda. EXLIM-avledarna är typtestade i enlighet med IEC 60099-4 och ANSI/IEEE C62.11. Dessutom uppfyller de kundspecifika standarder. Kan användas för UHV (ultrahög spänning).

Användningsområden

  • Skydd av utrustning i ställverk
  • Transformatorer och reaktorer 
  • Seriekondensatorer
  • Krav på hög mekanisk belastning
  • Skydd av kablar
  • HVDC-skydd

Varför ABB?

  • Minimala underhållskostnader
  • Anpassningsbar mekanisk och elektrisk konstruktion
  • Enkel att installera
Kort prestandadata
    R Q-E  Q-D 
Systemspänning  kV  52 - 170 52 - 245 170 - 420 52 - 550  245 - 800 
Märkspänning kV 42 - 168  42 - 228  132 - 420  42 - 444 180 - 624 
Nominell urladdningsström
kApeak 10 10  10  10/15  10/15/20
Linjeurladdningsklass
Class 3 3 4 4
Mekanisk hållfasthet (SSL)  Nm 7 500  7 500 18 000 18 000 18 000

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Loading documents

Relaterade erbjudanden