Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Avledare med isolant av silikongummi PEXLIM

Ett flexibelt sortiment avledare med isolant av silikongummi för linjeurladdningsklass 2 till 5 och systemspänning upp till 550 kV

PEXLIM är ABB:s sortiment av avledare med isolant av silikongummi. Produkterna erbjuder unika konstruktionsfördelar som ger effektivt skydd mot överspänning. Eftersom silikongummit är gjutet direkt på de interna komponenterna är konstruktionen säker, trygg och effektiv. Enheterna är flexibla att installera och mycket prisvärda.

PEXLIM-ventilavledarna är typtestade i enlighet med IEC 60099-4 och ANSI/IEEE C62.11. Dessutom uppfyller de kundspecifika standarder. Kan användas för UHV (ultrahög spänning).

Användningsområden

  • Skydd av utrustning i ställverk
  • Nedsmutsade områden 
  • Kompakt montering och montering i vinkel
  • Områden med seismisk aktivitet
  • Transformatorer och reaktorer
  • Seriekondensatorer
  • HVDC-skydd
  • Skydd av kablar

Varför ABB?

  • Minimala underhållskostnader
  • Anpassningsbar mekanisk och elektrisk konstruktion
  • Enkel att installera

Vill du ha produktinformation eller service?

Kort prestandadata
    R-Z  R-Y  Q-X  P-X  P-Y 
Systemspänning  kV  72 - 145 24 - 170 52 - 420 52 - 420  300 - 550 
Märkspänning kV 75 - 120  18 - 144  42 - 360  42 - 360 228 - 444 
Nominell urladdningsström
kApeak 10 10  10  20  20
Linjeurladdningsklass
Klass 2 3 4 4

Mekanisk hållfasthet (SSL)  

Nm 1 300  1 600 4 000 4 000 9 000

Mer information

Loading documents

Relaterade erbjudanden