Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Avledare med isolant av komposit TEXLIM

Ett sortiment med kompositisolerade avledare med hög mekanisk hållfasthet för linjeurladdningsklass 3 till 5 och systemspänning upp till 800 kV

TEXLIM är ABB:s sortiment med kompositisolerade avledare som utgör ett idealiskt alternativ till traditionella porslinsisolerade avledare som skydd mot överspänningar. Hög mekanisk hållfasthet i kombination med kompositisoleringen ger en bra kombination av prestanda.

TEXLIM-avledarna är typtestade i enlighet med IEC 60099-4 och ANSI/IEEE C62.11.  Dessutom uppfyller de kundspecifika standarder.

Användningsområden
Avledarna i TEXLIM-familjen är utformade för att fungera i svåra miljöförhållanden. De är bäst lämpade för tillämpningar som kräver hög mekanisk hållfasthet, höga seismiska krav eller ska klara havssalt, sot, surt regn och andra tuffa miljöer. Tillämpningarna är:

  • Skydd av utrustning i ställverk
  • Krav på hög mekanisk belastning 
  • Områden med seismisk aktivitet
  • Nedsmutsade områden
  • Transformatorer och reaktorer
  • Seriekondensatorer
  • HVDC-skydd

Varför ABB?

  • Minimala underhållskostnader
  • Anpassningsbar mekanisk och elektrisk konstruktion
  • Enkel att installera
Kort prestandadata
    Q-C P-C  T-C
Systemspänning  kV  123 - 420 245 - 550 245 -800
Märkspänning kV 90 - 420  180 - 444 180 -624
Avledarklassificering IEC
kApeak 10 20  20 
Linjeurladdningsklass IEC Klass 3 4 5
Avledarklassificering IEEE/ANSI kApeak  10   10/15  10/15/20
Mekanisk hållfasthet (SSL) 
 
 - Långtidsbelastning (SLL)  Nm 21 000  21 000  21 000 
 - Korttidsbelastning (SSL)  Nm 40 000  40 000  40 000 

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Loading documents

Relaterade erbjudanden