Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Avledare POLIM-D

Avledare med silikonisolerat hus av IEC-klass ”distribution high” (DH) för AC-system upp till 52 kV

POLIM-D är en avledare med resistorer av metalloxidtyp (MO) utan gnistgap direkt gjutna i silikonisolering. Enheterna är grå och har konstruerats och testats i enlighet med IEC 60099-4 och uppfyller kraven på ANSI/IEEE C62.11. Brandegenskaper enligt EN 45545-2.

Avledaren används för att skydda mellanspänningssystem mot överspänning från atmosfäriska urladdningar och kopplingsurladdningar.

Användningsområden

  • Distributionstransformatorer för mellanspänning
  • Stolpmonterade transformatorer för mellanspänning
  • Kablar för mellanspänning och kabelavslut
  • Reaktorer, Power Line Carrier (PLC)-utrustning
  • Annan mellanspänningsutrustning

Varför ABB?

  • Mer än 100 års erfarenhet av överspänningsskydd och mer än 30 års erfarenhet av silikonisolering.
  • Lokal och global support från ABB
  • Beprövad och säker konstruktion vid kortslutningar
  • Konstruktionslivslängd på mer än 30 år
  • Egen tillverkning av resistorer av metalloxidtyp (MO) med ZnO-block
  • Utmärkt skyddsnivå vid låg avledningsspänning
  • UV-tåligt silikonisolerat hus med utmärkta miljöegenskaper
  • Underhållsfria
Kort prestandadata
  POLIM-D
Maximal systemspänning (Us)  kV 52
Kontinuerlig spänning över avledaren (Uc)  kVrms 4-36
Avledarens märkspänning (Ur)  kVrms 5-45
Nominell urladdningsström (In)  kApeak 10
Laddningsöverföring rating (Qth)  As 1,1

För detaljer, se nedladdningsbara dokument nedan.

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden