Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Avledare POLIM-S..N

Avledare med silikonisolerat hus av IEC-klass ”station medium” (SM) för AC-system upp till 72 kV

POLIM-S..N är en avledare med resistorer av metalloxidtyp (MO) utan gnistgap direkt gjutna i silikonisolering. Enheterna är grå och har konstruerats och testats i enlighet med IEC 60099-4 och uppfyller kraven i ANSI/IEEE C62.11. POLIM-S..N har även följande certifieringar:

  • Stöt-och vibrationstestad enligt IEC 61373
  • Brandegenskaper enligt EN 45545-2

Avledaren används för att skydda mellanspänningssystem mot överspänning från atmosfäriska urladdningar och kopplingsurladdningar.

Användningsområden

  • Kopplad till krafttransformators nollpunkt och mellanspänningsterminal
  • Ugnstransformatorer
  • Motorer för mellanspänning
  • Stora generatorer
  • Fasta järnvägsinstallationer
  • Järnvägsfordon och höghastighetståg
  • Kondensatorer, kondensatorbatterier

Varför ABB?

  • Mer än 100 års erfarenhet av överspänningsskydd och mer än 30 års erfarenhet av silikonisolering
  • Lokal och global support från ABB
  • Beprövad och säker konstruktion vid kortslutningar
  • Konstruktionslivslängd på mer än 30 år
  • Egen tillverkning av resistorer av metalloxidtyp (MO) med ZnO-block
  • Utmärkt skyddsnivå vid låg avledningsspänning
  • UV-tålig silikontätning med utmärkta miljöegenskaper
  • Mekaniskt hållfast konstruktion
  • Underhållsfri
  • Stabil mot stötar och vibrationer
Kort prestandadata
  Polim-S..N
Maximal systemspänning (Us)  kV 72
Kontinuerlig spänning över avledaren (Uc)  kVrms 4-44
Avledarens märkspänning (Ur)  kVrms 5-55
Nominell urladdningsström (In)   kApeak  10
Kortslutningsström (Is)  kArms 50
Värmeenergi rating (Wth)  kJ/kV (Ur) 8,0
Specificerad korttidsbelastning (SSL) Nm   3 840

För detaljer, se nedladdningsbara dokument nedan.

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden