Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Avledare POLIM-X..ND

Avledare med silikonisolerat hus för DC traktionsystem upp till 3 kV, klass DC-C

POLIM-X..ND är en avledare med resistorer av metalloxidtyp (MO) utan gnistgap direkt gjutna i silikonisolering. Avledarna är grå och har konstruerats och testats i enlighet med IEC 62848-1 / EN 50526-1. POLIM R..ND har även följande certifieringar:

  • Stöt-och vibrationstestad enligt IEC 61373
  • Brandegenskaper enligt EN 45545-2

Avledaren används för att skydda traktionsystem med likström mot överspänning från atmosfäriska urladdningar och kopplingsurladdningar.

Avledarna uppfyller även kraven för A1/A2-funktioner i enlighet med VDV 525-rekommendationen:

  • A1 - överspänningsskydd för utrustningar anslutna till traktion spänningsmatning
  • A2 - överspänningsskydd för apparater anslutna till rälsen

Användningsområden

  • Traktionsystem – fasta installationer
  • Järnvägsfordon, lok, tåg
  • Utrustning i DC-installationer

Varför ABB?

  • Mer än 100 års erfarenhet av överspänningsskydd och mer än 30 års erfarenhet av silikonisolering.
  • Lokal och global support från ABB
  • Beprövad och säker konstruktion vid kortslutningar
  • Konstruktionslivslängd på mer än 30 år
  • Egen tillverkning av resistorer av metalloxidtyp (MO) med ZnO-block
  • Hög energiupptagningsförmåga
  • Mekaniskt hållfast konstruktion
  • UV-tåligt silikonisolerat hus med utmärkta miljöegenskaper
  • Underhållsfri
  • Stabil mot stötar och vibrationer
  • Testad för höghastighetståg
Kort prestandadata
  POLIM-X..ND
DC-klass   DC-C
Kontinuerlig spänning över avledaren  (Uc=Ur)  kV DC 1,0-4,7
Kortslutningsström (Is)  kA DC 40
Överföringskapacitet (Qt) As 7,5
Värmeenergi rating (Wth)  kJ/kV (Ur) 28,0
För detaljer, se nedladdningsbara dokument nedan.

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden