Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Avledare plug-in POLIM-D..PI-2/-3

Avledare av typ plug-in för IEC-klass ”distribution high” (DH) för AC-system upp till 52 kV

Avledare med resistorer av metalloxidtyp (MO) utan gnistgap direkt gjutna i silikonisolering. Beröringssäker metallklädd version som har konstruerats och testats i enlighet med IEC 60099-4.

Avledaren kan användas med inre konsystem i enlighet med DIN EN 50181 och DIN 47637.

Avledaren finns tillgänglig i konstorlek 2 eller 3. Avledaren används för att skydda transformatorer och metallkapslade ställverk mot överspänning från atmosfäriska urladdningar och kopplingsurladdningar.

Användningsområden

  • Transformatorer
  • Gasisolerade ställverk för mellanspänning

Varför ABB?

  • Mer än 100 års erfarenhet av överspänningsskydd och mer än 30 års erfarenhet av silikonisolering.
  • Lokal och global support från ABB
  • Beprövad och säker konstruktion vid kortslutningar
  • Konstruktionslivslängd på mer än 30 år
  • Egen tillverkning av resistorer av metalloxidtyp (MO) med ZnO-block
  • Utmärkt skyddsnivå vid låg avledningsspänning
  • Enkel att installera
  • Underhållsfria
  • Enkel att övervaka med systemet SAM 3.0
Kort prestandadata
  POLIM-D..PI-2 POLIM-D..PI-3
Maximal systemspänning (Us)  kV 52 52
Kontinuerlig spänning över avledaren (Uc)   kVrms 14-41 24 – 42
Avledarens märkspänning (Ur)  kVrms 17,5 – 51,3 30 – 52,5
Nominell urladdningsström (In)  kApeak 10 10
Konstorlek   2 3

För detaljer, se nedladdningsbara dokument nedan.

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden