Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Avledare MWD

Avledare med silikonisolerat hus av IEC-klass ”station low” (SL) för AC-system upp till 52 kV för inomhusbruk

MWD är en avledare med resistorer av metalloxidtyp (MO) utan gnistgap direkt gjutna i silikonisolering. Enheterna är grå och har konstruerats och testats i enlighet med IEC 60099-4 och uppfyller kraven på ANSI/IEEE C62.11. Brandegenskaper enligt EN 45545-2.

Avledaren används för att skydda mellanspänningssystem mot överspänning från atmosfäriska urladdningar och kopplingsurladdningar. Produkten är endast lämplig för användning inomhus. 

Användningsområden

  • Torrisolerade transformatorer för mellanspänning
  • Luftisolerade ställverk för mellanspänning
  • Generatorer av medelstorlek
  • Kablar för mellanspänning och kabelavslut
  • Motorer för mellanspänning
  • Annan mellanspänningsutrustning

Varför ABB?

  • Mer än 100 års erfarenhet av överspänningsskydd och mer än 30 års erfarenhet av silikonisolering.
  • Lokal och global support från ABB
  • Beprövad och säker konstruktion vid kortslutningar
  • Konstruktionslivslängd på mer än 30 år
  • Egen tillverkning av resistorer av metalloxidtyp (MO) med ZnO-block
  • Utmärkt skyddsnivå vid låg avledningsspänning
  • Underhållsfria
Kort prestandadata
  MWD
Maximal systemspänning (Us)  kV 52
Kontinuerlig spänning över avledaren (Uc)  kVrms 4-44
Avledarens märkspänning (Ur)  kVrms 5-55
Nominell urladdningsström (In)  kApeak 10
Värmeenergi rating (Wth)  kJ/kV (Ur) 5,0

För detaljer, se nedladdningsbara dokument nedan.

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden