Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Avledare POLIM-R..N

Avledare med silikonisolerat hus för AC-system upp till 1 kV

POLIM-R..N är en avledare med resistorer av metalloxidtyp (MO) utan gnistgap direkt gjutna i silikonisolering. Enheterna är grå och har konstruerats och testats i enlighet med IEC 60099-4 och uppfyller kraven i ANSI/IEEE C62.11. POLIM-R..N har även följande certifieringar:

  • Stöt-och vibrationstestad enligt IEC 61373
  • Brandegenskaper enligt EN 45545-2

Avledaren används för att skydda växelspänningssystem mot överspänning från atmosfäriska urladdningar och kopplingsurladdningar.

Användningsområden

  • Motorer upp till 1 kV
  • Energiupptagning av halvledare
  • Kraftelektronik

Varför ABB?

  • Mer än 100 års erfarenhet av överspänningsskydd och mer än 30 års erfarenhet av silikonisolering
  • Lokal och global support från ABB
  • Beprövad och säker konstruktion vid kortslutningar
  • Konstruktionslivslängd på mer än 30 år
  • Egen tillverkning av resistorer av metalloxidtyp (MO) med ZnO-block
  • Enastående skyddsnivå
  • Hög energiupptagningsförmåga
  • UV-tålig silikontätning med utmärkta miljöegenskaper
  • Hög kvalitet, säker och pålitlig, underhållsfri
Kort prestandadata
   POLIM-R..1N POLIM-R..2N
Maximal systemspänning (Us)  kV  1 1
Kontinuerlig spänning över avledaren (Uc)  kVrms  0,11-0,78 0,11-0,78
Avledarens märkspänning (Ur)  kVrms  0,11-0,78 0,11-0,78
Nominell urladdningsström (In)  kApeak  10 20
Värmeenergi rating (Wth)  kJ/kV (Ur) 12,0  24,0

För detaljer, se nedladdningsbara dokument nedan.

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden