Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Luftisolerad frånskiljare SDF

Frånskiljare med maximal tillförlitlighet och minimalt underhåll

SDF-frånskiljare som finns tillgängliga upp till 550 kV, 4 000 A och 63 kA. Den här typen av frånskiljare är konstruerade för låg friktion och erbjuder minimalt kontaktmotstånd. De är försedda med förregling som gör dem pålitliga även under extrema förhållanden. Några andra viktiga egenskaper hos dessa frånskiljare är:

  • Inga yttre fjädrar i kontaktfingrarna
  • Överlägsen konstruktion av den mekaniska förreglingen
  • Robust konstruktion som tillåter säker funktion även vid isbeläggning av kontakterna

Användningsområden

Luftisolerade frånskiljare används huvudsakligen inom olika typer av högspänningsställverk eftersom de erbjuder möjlighet till flexibla uppställningar

Varför ABB?

  • Världsomspännande erfarenhet
  • Maximal tillförlitlighet och minimalt underhåll
  • Energieffektiv lösning
  • Snabbt och enkelt montage
  • Tillförlitlig och smidig manöver
  • Lämpligt för många olika typer av omgivningsförhållanden 

Vill du ha produktinformation eller service?

Kort prestandadata

Märkspänning (kV) 72.5 123 145 170 245 300 362 420 550
Märkström (A) upp till 4 000(*)
Korttidsström (kA) up to 63
Isolationsspänning (kV)
· mot jord 140 230 275 325 460 395 450 520 620
· över frånskiljarkontakter 160 265 315 375 530 435 520 610 800
Stötspänning (kV)
· mot jord 325 550 650 750 1 050 1 050 1 175 1 425 1 550
· över frånskiljarkontakter 375 630 750 860 1 200 1 050 1 175 1 425 1 550
(+170) (+205) (+240) (+315)
Stötspänningshållfasthet (kV)
· mot jord - - - - - 850 950 1 050 1 175
· över frånskiljarkontakter - - - - - 700 800 900 900
(+245) (+295) (+345) (+450)
(*) Högre strömstyrka på begäran

Loading documents