Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Luftisolerad frånskiljare eDB

Maximal tillförlitlighet och minimalt underhåll

eDB-frånskiljarna finns tillgängliga i upp till 420 kV, 3 150 A och 50 kA. Dessa frånskiljare är konstruerade för låg friktion och erbjuder minimalt kontaktmotstånd. De är försedda med förregling som gör dem pålitliga även under extrema förhållanden. Några andra viktiga egenskaper hos dessa frånskiljare är:

  • Inga yttre fjädrar i kontaktfingrarna
  • Konstruerade för låg friktion
  • Överlägsen konstruktion av den mekaniska förreglingen
  • Robust konstruktion
  • Konstruktionen tillåter säker funktion även vid isbeläggning av kontakterna

Användningsområden

Luftisolerade brytande frånskiljare är lämpliga för elkraftsanläggningar med begränsat fasutrymme och installationer med låg lodrätfrihöjd.

Varför ABB?

  • Världsomspännande erfarenhet 
  • Maximal tillförlitlighet och minimalt underhåll 
  • Energieffektiv lösning
  • Snabbt och enkelt montage
  • Tillförlitlig och smidig manöver
  • Lämpligt för många olika typer av omgivningsförhållanden 

Kort prestandadata

Märkspänning (kV) 72.5 145 245 420
Märkström (A) upp till 3 150 (*)
Korttidsström (kA) upp till 50
Isolationsspänning
· mot jord 140 275 460 520
· över frånskiljarkontakter 160 315 530 610
Stötspänning
· mot jord 325 650 1 050 1 425
· över frånskiljarkontakter 375 750 1 200 1 425 (+240)
Stötspänningshållfasthet
· mot jord - - - 1 050
· över frånskiljarkontakter - - - 900 (+345)
(*) Högre strömstyrka på begäran

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents