Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Horisontell knäfrånskiljare GW57 upp till 550 kV

Maximal tillförlitlighet och minimalt underhåll

GW57-frånskiljarna finns tillgängliga i upp till 550 kV, 4 000 A och 63 kA. Dessa frånskiljare är konstruerade för låg friktion och erbjuder minimalt kontaktmotstånd. De är försedda med förregling som gör dem pålitliga även under extrema förhållanden. Några andra viktiga egenskaper hos dessa frånskiljare är:

  • Stabil vid rörelse öppen/sluten av frånskiljaren
  • Ingen överhettning och konstant kontaktmotstånd över livslängden  
  • Självrengörande konstruktion av kontakterna
  • Underhållsfria roterande kontakter i knäna (inga flexibla flätor) och i höljet
  • Konstruktionen tillåter säker funktion även vid isbeläggning av kontakterna

Användningsområden

Horisontell knäfrånskiljare kräver minimalt utrymme både vågrätt och lodrätt, vilket gör dem idealiska för högspänningsställverk med begränsat utrymmer för installation.

Varför ABB?

  • Världsomspännande erfarenhet
  • Maximal tillförlitlighet och minimalt underhåll
  • Energieffektiv lösning
  • Snabbt och enkelt montage
  • Tillförlitlig och smidig funktion
  • Lämpligt för många olika typer av omgivningsförhållanden 

Kort prestandadata

Märkspänning (kV) 245 550
Märkström (A) upp till 4 000
Korttidsström (kA) upp till 63
Isolationsspänning
· mot jord 460 620
· över frånskiljarkontakter  530 800
Stötspänning 
· mot jord 1 050 1 550
· över frånskiljarkontakter  1 200 1 550 (+315)
Stötspänningshållfasthet
· mot jord - 1 175
· över frånskiljarkontakter - 900 (+450)

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents