Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Pantograffrånskiljare GW54

Maximal tillförlitlighet och minimalt underhåll

GW54-frånskiljarna finns tillgängliga i upp till 550 kV, 5 000 A och 63 kA. De fyra solida pantografarmarna har stort intervall öppen/sluten som ger tillförlitlig anslutning i tillslaget läge.  Kontaktytan mellan fasta och rörliga kontakter är utformad för att ge utmärkt elektrisk ledningsförmåga. Parallellanslutningen sänker övergångsresistansen. Andra viktiga egenskaperna hos GW54-frånskiljarna är:

  • Minimalt kontaktmotstånd
  • Alla skarvar som ansluts via roterande kontakter har oöverträffade prestanda vad gäller tillförlitlighet, tätning, ledningsförmåga och rostskydd
  • Överföringsdelarna är isolerade från de ledande delarna med nylonrör
  • Mekanismen finns i ett aluminiumhölje som skyddar mot is och nedsmutsning
  • Förreglering ger tillförlitlighet under extrema förhållanden
  • Konstruktionen tillåter säker funktion även vid isbeläggning av kontakterna

Användningsområden

Pantograf frånskiljaren GW54 bör användas när ställverksskenorna ordnats på två olika nivåer. Pantograf frånskiljaren GW54 passar för installation i högspänningsställverk med begränsat utrymme för installation.

Varför ABB?

  • Världsomspännande erfarenhet
  • Maximal tillförlitlighet och minimalt underhåll
  • Energieffektiv lösning
  • Snabbt och enkelt montage
  • Tillförlitlig och smidig funktion
  • Lämpligt för många olika typer av omgivningsförhållanden 

Kort prestandadata

Märkspänning (kV) 145 245  420 550
Märkström (A) upp till 5 000
Korttidsström (kA) upp till 63
Isolationsspänning 
 
· mot jord 275 460  560 620
· över frånskiljarkontakter  315 530  750 800
Stötspänning 
 
· mot jord 650 1 050  1 425 1 550
· över frånskiljarkontakter  750 1 200  1 425 (+240) 1 550 (+315)
Stötspänningshållfasthet  
· mot jord - -  1 050 1 175
· över frånskiljarkontakter - -  900 (+345) 900 (+450)

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents