Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Gasisolerat ställverk ELK-04 C upp till 145 kV

Driftsäker och kompakt lösning

Det gasisolerade ställverket ELK-04 C är den nya generationens ELK-04 för 145 kV som utformats för att minska komplexitet, livscykelkostnader och miljöpåverkan. Utformningen leder till en ekoeffektiv drift, underlättar planering och installation samt underlättar service.

Tillämpningar

  • Kraftöverföring
  • Enheter för förnybar kraftgenerering har integrerats i elnätet
  • Industriella tillämpningar

Varför ABB?

  • Ekoeffektiva, små trefaskapslingar med enfasisolatorer
  • Reducerar användningen av SF6-gas med 60 procent jämfört med föregångarna och har utmärkt gastäthet för minimalt läckage
  • Reducerad vikt
  • Lättåtkomlig med praktisk drift
  • Smal fackbredd på 800 mm möjliggör mer korridorsutrymme
  • Åtkomst framifrån till drivpaket för manuell drift
  • Kompakt och modulär design
  • God servicekontinuitet tillhandahålls vid eventuella reparationsarbeten
  • Funktioner för övervakning, kontroll, skydd och kommunikation för smidig integration med digitala kontrollanläggningar genom IEC 61850

Kort prestandadata

GIS ELK-04 C
Märkspänning [kV] 145
Märkfrekvens [Hz] 50/60
Märkisolationsspänning (1 min) [kV] 275
Märkstötspänning (1,2/50 µs) [kV] 650
Märkström – samlingsskena [A] 3 150
Märkbrytström vid kortslutning [kA] 40
Nominell korttidsström (upp till 3 s) [kA] 40
Nominell toppström [kA] 108
Fackbredd [mm] 800
Omgivningstemperatur [°C] -30 … +55
Installation inomhus /utomhus

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Loading documents

Relaterade erbjudanden