Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Gasisolerat ställverk ELK-14 upp till 300 kV

Moduluppbyggd GIS-lösning

Det gasisolerade ställverket ELK-14 är en mångsidig lösning för tillförlitlig energiförsörjning upp till en märkspänning på 300 kV, märkström upp till 4 000 A och nominell kortslutningsström upp till 63 kA. Eftersom ställverkskonstruktionen baseras på ett fåtal modulära block erbjuder ställverket enastående flexibilitet vid optimering av transformatorstationers utformning, både vad gäller arrangemang och tekniska egenskaper.

Användningsområden

  • Kraftöverföring
  • Integrering av enheter för förnybar energi i nätet
  • Industriapplikationer

Varför ABB?

  • Hög prestanda
  • Utrymmesbesparande med kombinerade frånskiljare och jordslutare
  • Möjlighet till innovativa lösningar för IEC 61850-kompatibel styrning och övervakning
Kort prestandadata
GIS ELK-14
Märkspänning [kV] 300
Märkfrekvens [Hz] 50/60
Märkisolationsspänning (1 min) [kV] 460
Märkstötspänning (1.2/50 µs) [kV] 1 050
Nominell kopplingsstötspänning (250 / 2,500 µs) [kV] 850
Märkström – samlingsskena [A] 4 000
Märkbrytström vid kortslutning [kA] 63
Nominell korttidsström (upp till 3 s) [kA] 63
Nominell toppström [kA] 170
Fackbredd [mm] 1 680
Ambient temperature range [°C] -30 … +40
Omgivningstemperatur 
inomhus / utomhus

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden