Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Gasisolerat ställverk ELK-3 upp till 550 kV

Hög prestanda i en kompakt konstruktion

Det gasisolerade ställverket ELK-3 med märkdata upp till 550 kV, 6 300 A, 80 kA används i alla 420 kV- och 550 kV-nät över hela världen. Mer än 1 500 installerade brytarpaneler visar vår beprövade produkts utmärkta prestanda. ELK-3 finns med flera alternativ för de allra högsta kraven. Några av de platser där det största 550 kV-GIS har installerats i världen är ”De tre ravinernas damm” i Kina och vattenkraftverken Itaipu Binacional i Brasilien/Paraguay.

Användningsområden

  • Kraftöverföring
  • Integrering av enheter för förnybar energi i nätet
  • Industriapplikationer

Varför ABB?

  • Hög prestanda
  • Höga märkdata, upp till 6300 A märkström och 80 kA kortslutningsström
  • Möjlighet till innovativa lösningar för IEC 61850-kompatibel styrning och övervakning
Kort prestandadata
GIS ELK-3
Märkspänning [kV] 420 550
Märkfrekvens [Hz] 50/60
Märkisolationsspänning (1 min) [kV] 650 740
Märkstötspänning (1.2/50 µs) [kV] 1 425 1 675
Nominell kopplingsstötspänning (250 / 2,500 µs) [kV] 1 050 1 300
Märkström – samlingsskena [A] 5 000 6 300/5 000
Märkbrytström vid kortslutning [kA] 63 63/80
Nominell korttidsström (upp till 3 s) [kA] 63 63/80
Nominell toppström [kA] 170 171/216
Fackbredd [mm] 2 160/2 700 3 120
Omgivningstemperatur [°C] -30 … +55
Installation inomhus / utomhus

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden