Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Gasisolerat ställverk ELK-4 upp till 800 kV

GIS för extra hög spänning

Det gasisolerade ställverket ELK-4 används för kraftöverföring på långa avstånd med extra höga spänningar (EHV) upp till 800 kV. ELK-4 erbjuder optimerade, kompakta och lättåtkomliga uppställningar med en och en halv- och två- brytarkopplingar. Högpresterande brytare med förinsatta resistorer ger tillförlitlig brytning och pålitligt skydd. ABB levererade den första generationens ELK-4 GIS till Sydafrika för ESKOM:s 765 kV-nät 1987. Transformatorstationen var en av de första 800 kV-GIS någonsin som togs i drift i världen och är i drift än idag med utmärkt resultat.

Användningsområden

  • Kraftöverföring på långa avstånd
  • Mycket stora kraftverk

Varför ABB?

  • GIS-teknik beprövad under fem decennier
  • Global installationsbas och erfarenhet
  • Omfattande erfarenhet och utmärkta prestanda inom EHV och ultrahög spänning för GIS-teknik
  • Utmärkta konstruktions-, provnings- och driftegenskaper
Kort prestandadata
GIS ELK-4
Märkspänning [kV] 800
Märkfrekvens [Hz] 50
Märkisolationsspänning (1 min) [kV] 960
Märkstötspänning (1.2/50 µs) [kV] 2 100
Nominell kopplingsstötspänning (250 / 2500 µs) [kV] 1 550
Märkström – samlingsskena [A] 6 300/5 000
Märkbrytström vid kortslutning [kA] 63
Nominell korttidsström (upp till 3 s) [kA] 63
Nominell toppström [kA] 171
Fackbredd [mm] 9 420
Omgivningstemperatur [°C] -30 … +40
Installation inomhus / utomhus

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden