Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Gasisolerat ställverk ENK upp till 72,5 kV

Miljöeffektiv lösning

Det gasisolerade ställverket ENK är en innovativ lösning som uppfyller framtida krav på de smarta elnät som håller på att utvecklas. Det är den perfekta lösningen för tillförlitlig försörjning och generering upp till en märkspänning på 72,5 kV, en kontinuerlig märkström upp till 2 500 A och en nominell kortslutningsström upp till 40 kA. Den toppmoderna ENK-konstruktionen innefattar ett fåtal högt integrerade funktionsmoduler som snabbt och enkelt installeras på uppställningsplatsen. Den kompakta trefaskapslade konstruktionen passar även de allra minsta uppställningsplatserna.

Användningsområden

  • Kraftöverföring och distribution
  • Integrering av enheter för förnybar energi i nätet

Varför ABB?

  • ABB erbjuder lösningar som är optimerade för märkdata på upp till 72,5 kV, 2500 A och 40 kA
  • Minimal installationstid
    • Leverans av kompletta, fabrikstestade paneler i standardbehållare
    • Minskad gashantering tack vare att samlingsskenornas anslutningar är av ”plug-in”-utförande liknande den lösning som används för vissa mellanspänningsställverk
  • Miljöeffektiv med 50 procent mindre SF6-gas än föregångarna, reducerade värmeförluster och kompakt lättviktskonstruktion
  • Möjlighet till innovativa lösningar för IEC 61850-kompatibel styrning och övervakning
Kort prestandadata
GIS ENK
Märkspänning [kV] 72,5
Märkfrekvens [Hz] 50/60
Märkisolationsspänning (1 min) [kV] 140
Märkstötspänning (1.2/50 µs) [kV] 325
Märkström – samlingsskena [A] 2 500
Märkbrytstöm vid kortslutning [kA] 40
Nominell korttidsström (upp till 3 s) [kA] 40
Nominell toppström [kA] 104
Fackbredd [mm] 800
Omgivningstemperatur [°C] -30 … +40
Installation inomhus

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden