Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Integrerat gasisolerat ställverk upp till 420 kV

Modulärt GIS i prefabricerad byggnad

Det integrerade gasisolerade ställverket är en prekonstruerad, standardiserad och fullt integrerad konfiguration som bygger på ABB:s välbeprövade GIS-teknik. Det integrerade GIS ger avsevärt minskad installationstid jämfört med konventionella ställverk. GIS är den perfekta lösningen när behov finns av transformatorstationer som snabbt kan spänningssättas för nätutbyggnader, backup eller nödenergibehov och som har krav på kort installationstid.

Det integrerade GIS-paketet levereras med all primär och sekundär utrustning, inklusive kontroll, skydd, övervakning och kommunikation helt färdiginstallerat i den prefabricerade byggnaden. Tack vare den förtillverkade konstruktionen och korta driftsättningstiden passar det perfekt för att användas inom olje-, gas- och gruvindustrin, där det lätt kan transporteras till uppställningsplatsen. 

Användningsområden

  • Nöd- och utbytespaneler för elnätsbolag
  • Olje- och gasindustri
  • Gruvindustri
  • Nätanslutningar för vindkraftsparker på land och till havs
  • Fjärrinstallationer
  • Vid extrema temperaturkrav och tuffa miljöer
  • Lastbilsmonterade ställverk

Varför ABB?

  • GIS-teknik beprövad under fem decennier
  • Global installationsbas och erfarenhet
  • Snabb leverans och installationstid tack vare förtillverkad konstruktion
  • Minskade projektskarvar ger mindre risk för förseningar
  • Betydande besparingar i den totala projektkostnaden tack vare mindre arbete på uppställningsplatsen
  • Betydande utrymmesbesparingar jämfört med konventionellt byggda AIS-stationer
  • Kan enkelt driftsättas i krävande och farliga installationsmiljöer
  • Modulär konstruktion som gör transport mellan uppställningsplatser enkel
Kort prestandadata
Integrerat GIS
Märkspänning [kV] 145 170 245/253 300 420
Märkfrekvens [Hz]



50/60
Märkisolationsspänning (1 min) [kV] 275 325 460 460 650
Märkstötspänning (1.2/50 µs) [kV] 650 750 1050 1050 1425
Nominell kopplingsstötspänning (250 / 2500 µs) [kV] - - - - 1050
Märkström – samlingsskena [A] 3150 4000 3150 4000 5000
Märkbrytström vid kortslutning [kA] 40 63 50 63 63
Nominell korttidsström (upp till 3 s) [kA] 40 63 63/50 63 63
Nominell toppström [kA] 104 164 135 135 170
Fackbredd [mm] -

Vill du ha produktinformation eller service?

Mer information

Loading documents

Relaterade erbjudanden