Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Generatorbrytare HEC 10 upp till 210 kA

Högpresterande systemlösning för krävande applikationer i kraftverk

HEC 10-170 GCB har en kompakt design som klarar strömstyrkor upp till 29 000 A och har brytarteknik för kortslutningsströmmar upp till 210 kA för att skydda de mest kritiska generatortillämpningarna upp till 1 500 MW. Baserat på den väl beprövade HEC-tekniken, med över två decenniers erfarenhet, så är HEC 10 en vidareutveckling av HEC 7/8/9 med följande egenskaper:

  • Fullständigt typtestad och överträffar de obligatoriska kraven i den senaste GCB-standarden IEC/IEEE 62271-37-013hyb
  • Utrustad med ett förbättrat passivt kylsystem som baseras på den mest avancerade passiva heatpipe-tekniken som är patenterad av ABB
  • Utrustad med HMB-8, den mest pålitliga* fjäderdrivserien för att säkerställa säker drift under hela livscykeln för GCB
  • Utvecklad för att skydda de mest krävande generatortillämpningarna, med en märkbrytström för kortslutning i generatorn på 160 kA och G2-klass** 
  • Fullt monterad och fabrikstestad innebär den stora tids- och kostnadsbesparingar i installation och driftsättning  

Tillämpningar

  • Nya installationer, utbyten och uppgraderingar av kraftverk upp till 1 500 MW
  • Krävande generatortillämpningar enligt G2-klass**

Varför ABB?

  • Tredje generationens HEC-teknik har med framgång prövats på fältet av ABB i närmare två decennier
  • Fullständigt typtestad och överträffar de obligatoriska kraven i den senaste GCB-standarden IEC/IEEE 62271-37-013

Den mest pålitliga fjäderdrivserien enligt A3-206 presenterades på CIGRE 2012 
** För en generatorbrytare (GCB) med en märkbrytström för kortslutning i generatorn som vid kontaktseparation kännetecknas av en asymmetrisk grad om 130 procent med den tilldelade växelströmskomponenten för märkbrytströmmen för kortslutning i generatorn. 

Vill du ha produktinformation eller service?

Kort prestandadata

Typ
HEC 10-170L
HEC 10-170XL
 HEC 10-210L  HEC 10-210XL
Maximal märkspänning [kV] 31,5
31,5
 33 33 
Märkfrekvens [Hz] 50 / 60
50 / 60
 50 / 60  50 / 60
Märkisolationsspänning [kV] 80 / 90
80 / 90
 80 / 90  80 / 90
Märkstötspänning [kV] 150 / 165
150 / 165
 150 / 165  150 / 165
Märkström [A] upp till 20 000
upp till 29 000
upp till 20 000  upp till 29 000 
Märkbrytström vid kortslutning [kA] 170
170
210  210 

Mer information

Loading documents