Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Generatorbrytare HEC 9 för 250-300 kA

Världens största generatorbrytare (GCB)

HEC 9 har utvecklats som ett system för stora kraftverk, till exempel kärnkraftverk, kolkraftverk och vattenkraftverk. Enheten har världens högsta prestanda med kortslutningsström på upp till 300 kA. Den passar utmärkt för utbyte eller uppgradering av gamla generatorbrytare med tryckluftteknik.

Enheten bygger på ABB:s välbeprövade och mycket tillförlitliga SF6-teknik, Detta ger lägre livscykelkostnader och en tid mellan större renoveringar på upp till 20 år.

Den levereras i enfassystem för att underlätta transport och installation samt använder en ”plug-in” tekniklösning som minimerar arbetet på plats. Förutom generatorbrytare, frånskiljare, kondensatorer och kontrollskåp erbjuder systemet också ett brett utbud av ytterligare komponenter, till exempel jord- och startkopplare, ström- och spänningstransformatorer samt ventilavledare.

Användningsområden

  • Belastningsström på upp till 33 500 A *
  • Kraftverk på upp till 2 000 MW
  • Installation inomhus eller utomhus
  •  Utbyte eller uppgradering av gamla enheter

Varför ABB?

  • Naturlig kylning upp till 28 500 A
  •  Högt prestanda
  •   Minimala livscykelkostnader samt maximal tillförlitlighet och tillgänglighet för systemet
  • Bygger på SF6 och utgör det enda alternativet till gamla och föråldrade generatorbrytare med tryckluftteknik
  • Fullt typtestad i enlighet med IEEE C37.013, den internationella standarden för generatorbrytare
  • Tillgängliga alternativ:

*) med längsgående generatorskenstråk och forcerad luftkylning 

Vill du ha produktinformation eller service?

Kort prestandadata
Systemtyp
HEC 9-250L
HEC 9-250XL
HEC 9-300L
HEC 9-300XL
Maximal märkspänning  [kV]
31.5
31.5
31.5
31.5
Märkfrekvens [Hz]
50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60
Märkisolationsspänning [kV]
80
80
80
80
Märkstötspänning [kV]
150
150
150
150
Märkbrytström vid kortslutning [kA]
250
250
300
300
HEC 9 med 50 Hz *)
Märkström [A]: naturligt kyld
upp till 28500
(naturligt kyld)
upp till  33500
(förbättrad konvektion)
upp till 28500
(naturligt kyld)
upp till 33500
(förbättrad konvektion)
HEC 9 med 60 Hz *)
Märkström [A]: naturligt kyld
upp till 26500
(naturligt kyld)
upp till 32500
(förbättrad konvektion)
upp till 26500
(naturligt kyld)
upp till 32500
(förbättrad konvektion)
*) with IPB longitudinal forced air cooling
upp till 57000
upp till 57000
Loading documents